schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B40-LTAG2P25

Varenummer: 101215021

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Enhånds nødutgang,
    selv i strømløs tilstand

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

AZ/AZM 200-B40-LTAG2P25

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101215021

EAN (European Article Number)

4030661402086

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-06

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001487

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001487

Gobale egenskaper

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Materiale for aktivator

formstøpt sink

Materiale for operatorene

Aluminium

Materiale i nødutgang

Metallfilm

Bruttovekt

536 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Nødutgang

Ja

Sensor for dørgjenkjenning

Ja

Mekaniske data

Grep

Innfelt håndtak

Dreieknapp

Dørhengsel

Venstre

Actuator mounted

Utenfor

Mekaniske data - mål

Lengde på aktivator

37 mm

Bredde på aktivator

230 mm

Høyde for aktivator

115 mm

Bredde på låsestangen

75 mm

Høyde på låsekobling

2.600 mm

Merknad (Høyde på låsekobling)

Låsestengene kan forkortes av kunden

Length of the emergency exit

23 mm

Bredde på nødutgangen

95 mm

Høyden på nødutgangen

95 mm

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Aktuatorenhet AZ/AZM201-B30 inkl. firkantstang
4 dykkhodeskruer M5x10
Stanglås med føringsplate
2 sekskantmutre M8
2 sperrestenger, 1200 mm, galvanisert
4 U-stykker
Motlager (på P30) eller. nødutgang komplett (på P31)

Stanglås med ledeplate

4 x M5x10 forsenkede skruer

4 x U-deler

2 x M8 sekskantmuttere

2 x låsestenger, 1200 mm, galvaniserte

Kontra-lager (for P30) eller komplett åpning av nødutgang (for P31)


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 20.10.2025, 01:36