schmersal_s_icon.png

NDP50BL/GN

Artikelnummer: 103009729

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

-
(1)DT(8)(2)Taster
(1)DM(2)Taster mit Schutzmembrane
(1)DL(8)(2)Leuchttaster
(1)DLM(2)Leuchttaster mit Staubschutzmembrane
(1)ML(2)Leuchtmelder mit flacher Kalotte
(1)MLH(2)Leuchtmelder mit hoher Kalotte
(1)DP(3)(8)(2)Schlagtaster ohne Rastung
(1)DTP(3)(8)(2)Schlagtaster ohne Rastung (nur N-Programm)
(1)DLP(3)(8)(2)Schlagtaster beleuchtbar, ohne Rastung (nur N-Programm)
(1)DRR(3)(8)(2)Schlagtaster mit Rastung, Entriegelung durch drehen und ziehen (beim N-Programm nur ziehen)
(1)DRZ(3)(8)(2)Schlagtaster mit Rastung, Entriegelung durch ziehen
(1)WS21(4)(5)Wahltaster mit 2 Raststellungen
(1)WT21(4)(5) Wahlschalter mit 1 Taststellung
(1)WS32(4)(5) Wahlschalter mit 3 Raststellungen
(1)WT32(4)(5) Wahlschalter mit 2 Taststellungen
(1)WST32(4)(5) Wahlschalter: schaltend, tastend
(1)WTS32(4)(5)Wahlschalter: tastend, schaltend
(1)SS21S(4)(5) Schlüssel-Wahlschalter mit 2 Raststellungen
(1)ST21S(4)(5)Schlüssel-Wahlschalter mit 1 Taststellung
(1)SS32S(4)(5)Schlüssel-Wahlschalter mit 3 Raststellungen
(1)ST32S(4)(5) Schlüssel-Wahlschalter mit 2 Taststellungen links und rechts
(1)SST32S(4)(5) Schlüssel-Wahlschalter: schaltend, tastend
(1)STS32S(4)(5) Schlüssel-Wahlschalter: tastend, schaltend
BBlindstopfen

(1)
-Befehls- und Meldegeräte-Programm:
EE-Programm
NN-Programm
RR-Programm

(2)
-Farbe Tastenfläche:
SWSchwarz
GBGelb
RTRot
GNGrün
WSWeiß
BLBlau
GRGrau

(3)
-Kopfdurchmesser Schlagtaster:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Knebellänge in mm:
ohnekurzer Knebel
.1langer Knebel

(5)
-Knebelfarbe:
ohneGrau
WSWeiß

(6)
-Schlüsselabzugsstellung (3 Stellungen):
1linke Position
2mittlere Position
3rechte Position

(7)
-Schlüsselabzugsstellung (2 Stellungen):
1linke Position
2rechte Position

(8)
-Membranfarbe (nur N-Programm):
ohneWeiß
GR/Schwarz
BL/Blau
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Large without latching
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Ordering data

Product type description

NDP50BL/GN

Article number (order number)

103009729

EAN (European Article Number)

4030661469089

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versions

Pilzschlagtaster

Design

Groß

Installation conditions (mechanical)

beliebig

Sealing type

Membrane

Lippendichtungen

Material of the operators

ABS

Material of the front ring

ABS, verchromt

Material of the bellows

Silikon

Colour of the operating element

grün

Colour of the front ring

silber

Colour of the bellows

blau

Gross weight

50 g

General data - Features

Mounting flange

Ja

Fully insulated

Ja

Number of contact elements, maximum

3

Mechanical data

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000 Operations

Actuating stroke

5 mm

Actuating force, approx.

2 N

Mounting

Montageflansch EFM

Tightening torque of the screw

0,6 Nm

Mechanical data - Dimensions

Height

45 mm

Note (Mounting depth)

Tiefe hinter Frontplatte inklusiv einem Kontaktelement

diameters for the actuating heads

50 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1,5 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Spacing

50 x 50 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

IP69K

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Electrical data

Maximale Schalthäufigkeit

1.000 /h

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)



Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 03.09.2025, 21:12