schmersal_s_icon.png

PS216-Z02-N200

Artikelnummer: 103031911

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
5Metallgehäuse
216Kunststoffgehäuse
226Kunststoffgehäuse mit 2 Kabeleinführungen

(3)
ohneLangloch (Standard)
LQuerlangloch

(4)
Z11Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
Z02Sprungschaltung 2 Öffner (NC)
Z12Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
Z11RSprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) mit Rastung
Z01RSprungschaltung 1 Öffner mit Rastung
Z02RSprungschaltung 2 Öffner (NC) mit Rastung
T11Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
T02Schleichschaltung 2 Öffner (NC)
T20Schleichschaltung 2 Schließer (NO)
T12Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
T21Schleichschaltung 2 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
T03Schleichschaltung 3 Öffner (NC)
T11UESchleichschaltung mit Überdeckung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
T02HSchleichschaltung mit Staffelung 2 Öffner (NC)
T11KSchleichschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) Kurzhub
T10Schleichschaltung 1 Schließer (NO)
T02KSchleichschaltung 2 Öffner (NC) Kurzhub
T20HSchleichschaltung 2 Schließer (NO) Staffelung

(5)
ohneKontakte versilbert (Standard)
A1Kontakte vergoldet 0,3 μm
A2Kontakte vergoldet 1,0 μm
A3Kontakte vergoldet 3,0 μm

(6)
ohnekeine Statusanzeige (Standard)
Gintegrierte Statusanzeige

(7)
ohneLeitungseinführung M20
M16Leitungseinführung M16
STEinbaustecker M12 - Kunsttstoff - unten
STREinbaustecker M12, rechts
STLEinbaustecker M12, links
STMEinbaustecker M12, Metall

(8)
S200Druckbolzen Ø 6 mm
S210Druckbolzen Ø 8,6 mm
S211Druckbolzen Ø 10,3 mm
S221Druckbolzen Ø 9,8 mm
R200Rollendruckbolzen R200
R201Rollendruckbolzen - Edelstahlrolle Ø 9,5mm
R210Rollendruckbolzen - Kunststoffrolle Ø 12mm
K201Rollenhebel -Edelstahlrolle - Breite 5,3 mm - Ø 12mm
K200Rollenhebel - Kunststoffrolle - Breite 5,3 mm - Ø 12mm
K201Rollenhebel -Edelstahlrolle - Breite 5,3 mm - Ø 12mm
K210Rollenhebel - Kunststoffrolle- Breite 5mm - Ø 14mm
K211Rollenhebel - Edelstahlrolle - Breite 5mm - Ø 14mm
K220Rollenhebel - Kunststoffrolle - Breite 7,6 mm - Ø 14 mm
K230Winkelhebel - Kunststoffrolle Ø 14mm
K231Rollenhebel - Edelstahlrolle Ø 14mm (Standard)
K240Winkelhebel- Kunststoffrolle Ø 22mm - nach rechts gebogen
K250Winkelhebel- Kunststoffrolle Ø 22mm - nach links gebogen
H200Rollenschwenkhebel- Kunststoffrolle Ø 16mm - Hebellänge 24mm
H202Rollenschwenkhebel- Messingrolle Ø 16mm - Hebellänge 24mm
H230Rollenschwenkhebel - Kunststoffrolle Ø 16mm - Hebellänge 28mm
H232Rollenschwenkhebel - Messingrolle Ø 16mm - Hebellänge 28 mm
H236Rollenschwenkhebel -Gummirolle Ø 16mm - Hebellänge 28 mm
N200Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) - Kunststoffrolle Ø 20mm - Breite 9,8 mm
N201Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) - Edelstahlrolle Ø 20mm - Breite 9,8 mm
N202Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) - Messingrolle Ø 20mm - Breite 9,8 mm
N206Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) -Gummirolle Ø 50mm - Breite 16 mm
N210Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (26...66 mm) - Kunststoffrolle Ø 20mm - Breite 4 mm - abgewinkelt
N280Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) - Kunststoffrolle Ø 20mm - Breite 5 mm
J200Stabschwenkhebel - Kunststoff - 200mm -Ø 6mm
J201Stabschwenkhebel - Edelstahl - 200mm -Ø 6mm
J203Stabschwenkhebel - Aluminium - 200mm -Ø 6mm
F230Federstab - rostfreier Stahl - 150,4 mm
F231Federstab - rostfreier Stahl - 70,2 mm
A200Sonderbetätiger Stößel Ventilüberwachung

(9)
ohnekeine Vorsatzdrehung (Standard)
U1Vorsatzdrehung 45°
U2Vorsatzdrehung 90°
U3Vorsatzdrehung 135°
U4Vorsatzdrehung 180°
U5Vorsatzdrehung 225°
U6Vorsatzdrehung 270°
U7Vorsatzdrehung 315°

(10)
ohnekeine Hebeldrehung (Standard)
X1Hebeldrehung 15°
X2Hebeldrehung 30°
X3Hebeldrehung 45°
X4Hebeldrehung 60°
X5Hebeldrehung 75°
X6Hebeldrehung 90°
X7Hebeldrehung 105°
X8Hebeldrehung 120°
X9Hebeldrehung 135°
X10Hebeldrehung 150°
X11Hebeldrehung 165°
X12Hebeldrehung 180°
X13Hebeldrehung 195°
X14Hebeldrehung 210°
X15Hebeldrehung 225°
X16Hebeldrehung 240°
X17Hebeldrehung 255°
X18Hebeldrehung 270°
X19Hebeldrehung 285°
X20Hebeldrehung 300°
X21Hebeldrehung 315°
X22Hebeldrehung 330°
X23Hebeldrehung 345°

(11)
ohneRolle aussen (Standard)
IRolle innen

(12)
ohne-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Design to EN 50047
  • length adjustable in 2 mm steps
  • LED version available

Ordering data

Product type description

PS216-Z02-N200

Article number (order number)

103031911

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing construction form

Normbauform

Actuator type to EN 50047

A

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkt

Gross weight

133 g

General data - Features

Safety functions

Ja

Number of safety contacts

2

Safety classification

Standards

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Actuating element

Rollenschwenkhebel N200

Roller material

Kunststoff

Position of the cable gland

unten

Mechanical lifetime, minimum

10.000.000 Operations

Positive break force, minimum

40 N

Actuating speed, minimum

10 mm/min

Actuating speed, maximum

1 m/s

Tightening torque of the fixing screws

1,2 Nm

Mechanical data - Connection technique

Note (Cable entry)

Absetzlänge des Leiters 5...6mm

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,34 mm²

Cable section, maximum

1,5 mm²

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Tightening torque of electrical connection, maximum

0,8 Nm

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

32,5 mm

Width of sensor

31 mm

Height of sensor

150,5 mm

Diameter of Castor

20 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

400 A

Utilisation category AC-15

240 VAC

Utilisation category AC-15

3 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

3 A

Switching element

2 Öffner (NC)

Switching principle

Sprungschaltung

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Material of the contacts, electrical

Silber

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Positionsschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 3. März 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 08.09.2025, 22:15