HWSE11-BL-SW
HWSE11-BL-SW
- hygienic design
- up to 12 positions
- with short or long toggle
Ordering data
Product type description |
HWSE11-BL-SW |
Article number (order number) |
103041132 |
EAN (European Article Number) |
4030661619989 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Approvals - Standards
Certificates |
Hygiene geprüft |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Versions |
Frontplattenmontage |
Design |
Rund |
Toggle |
kurz |
Sealing type |
Membrane Lippendichtungen |
Material of the operators |
Kunststoff |
Material of the front ring |
Edelstahl (V4A) |
Colour of the operating element |
schwarz |
Colour of the front ring |
silber |
Colour of the bellows |
blau |
Gross weight |
269 g |
General data - Features
Latching |
Ja |
Number of switch positions |
11 |
Anti-torsion protection |
Ja |
Mechanical data
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000 Operations |
switching angle |
30 ° |
Mounting |
Zentralmutter |
Tightening torque of nuts, maximum |
4 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Schraubklemmen |
Cable section, minimum |
1 mm², starr 1 mm², flexibel |
Cable section, maximum |
2,5 mm², starr 2,5 mm², flexibel |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Wire cross-section |
12 AWG |
Tightening torque of Clips |
2,5 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Note (Mounting height) |
Höhe vor der Frontplatte. |
Mounting depth |
114 mm |
Note (Mounting depth) |
Tiefe hinter Frontplatte inklusiv Nockenschalter |
diameters for the actuating heads |
45 mm |
Length of the handle |
26 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Thickness, of the front panel, minimum |
1,5 mm |
Thickness of the front panel, maximum |
6 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Ambient temperature, switch element, maximum |
offen +50, gekapselt +40 °C |
Ambient temperature, switch element, minimum |
offen -25 , gekapselt -25 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Thermal test current |
20 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
Required rated short-circuit current |
10.000 A |
Switching principle |
Schleichschaltung |
Other data
Note (applications) |
Nockenschalter, Produktreihe M200, Baureihe M220, Fronteinbauschalter |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Lieferumfang mit Kontaktträger SMF-SG |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Herstellererklärung KAS
DGUV-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | H-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster in Verbindung mit Kontaktelement und Leuchtelementen CLP sowie Potentiometerantriebe, Stufenwahlschalter und Hauptschalter. |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 18. Juni 2024 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.08.2025, 03:42