schmersal_s_icon.png

AZ/AZM201-B30-RTAG2P25-SZ

Artikelnummer: 103045919

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Product type description:

AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5)


(1)
LDoor hinge on left-hand side
RDoor hinge on right-hand side

(2)
Afor mounting outside
Ifor mounting inside

(3)
G1with door handle
G2with rotating knob

(4)
P1with emergency exit
P20with emergency exit metal (Only for mounting outside)
P25with emergency exit inset handle (Only for mounting outside)
P30/P31with locking rod (Only for mounting outside)

(5)
withoutwithout lockout tag
SZwith lockout tag (Only for mounting outside)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • One-hand emergency exit,
    even in de-energised condition
  • Actuator for hinged guards
  • Easy and intuitive operation
  • No risk of injury from protruding actuator
  • No supplementary door handles required
  • Does not protrude into the door opening

Ordering data

Product type description

AZ/AZM201-B30-RTAG2P25-SZ

Article number (order number)

103045919

EAN (European Article Number)

4030661566283

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Approvals - Standards

Note

Zertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM201

General data

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Material of the actuator

Zink-Druckguss

Material of the operators

Aluminium, kunststoffbeschichtet

Emergency exit material

Metall

Gross weight

977 g

General data - Features

Emergency exit

Ja

Lockout tag integrated

Ja

Mechanical data

Grip

Muldengriff

Drehknopf

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Door hinge

Rechts

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

2.000 N

Holding force Fmax, maximum

2.600 N

Actuator mounted

Außen

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

94 mm

Width of the actuator

115 mm

Height of the actuator

115 mm

Length of the emergency exit

23 mm

Width of the emergency exit

95 mm

Height of the emergency exit

95 mm

Scope of delivery

Scope of delivery

Sicherheitsschalter/ -zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu bestellen.


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 02.08.2025, 03:58