AZ/AZM201-B30-RTAG2P25-SZ
Artikelnummer:
103045919
AZ/AZM201-B30-RTAG2P25-SZ
Artikelnummer:
103045919
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produkttypebetegnelse: AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5) |
(1) | |
L | Dørhængsel på venstre side |
R | højre hængt døre |
(2) | |
A | til montering udvendigt |
I | til montering indvendigt |
(3) | |
G1 | med dørgreb |
G2 | med drejeknap |
(4) | |
P1 | med Nødfrakobling |
P20 | med nødfrakobling, metal (kun mulig til montering udvendigt) |
P25 | med nødfrakobling nedsænket greb (kun mulig til montering udvendigt) |
P30/P31 | Med låsestænger (kun mulige til montering udvendigt) |
(5) | |
uden | uden Spærringsmærke |
SZ | med spærringsmærke (kun muligt til montering udvendigt) |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
- Én-håndet nødudgang,
selv i tilstand uden strøm - Aktuator for hængslede afskærmninger
- Let og intuitivt brug
- Ingen chance for skade fra fremstikkende aktuator
- Ingen supplerende dørhåndtag påkrævet
- Stikker ikke frem ind i døråbningen
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AZ/AZM201-B30-RTAG2P25-SZ |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103045919 |
EAN (European Article Number) |
4030661566283 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Godkendelser - Forskrifter
Bemærk |
Certificering i forbindelse med enhederne AZ/AZM 201 |
Globale egenskaber
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Materiale til aktuatoren |
zink sprøjtestøbt |
Materiale til operatorerne |
Aluminium, kunststofbeklædt |
Materiale til monteringsskruer |
Metal |
Bruttovægt |
977 g |
Generelle data - egenskaber
Nødudgang |
Ja |
Spærringsmærke integreret |
Ja |
Mekaniske data
Greb |
Hulgreb Drejeknap |
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Døranslag |
Højre |
Låsestyrke til EN ISO 14119 |
2.000 N |
Låsestyrke, maksimum |
2.600 N |
Aktuator monteret |
Udenfor |
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren |
94 mm |
Aktuatorens bredde |
115 mm |
Højde af aktuator |
115 mm |
Length of the emergency exit |
23 mm |
Bredde på nødåbning |
95 mm |
Højde på nødåbning |
95 mm |
Inkluderet
Inkluderet |
Sikkerhedsafbryder/-låsning og aktiveringsenhed bestilles separat. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 30.09.2025 01.54