schmersal_s_icon.png

SDG-ETC-RJ-CC

Artikelnummer: 103051502

  • Serial diagnosis of up to 31 safety relays via Schmersal SD bus
  • Automatic addressing of the connected SD bus participants
  • Diagnostic and configuration interface for easy commissioning and maintenance of the system
  • Extensive additional functions via integrated web server
  • Long-term storage of log messages via SD card
  • Conversion of status and diagnostics data to Ethernet-based fieldbus protocols

Ordering data

Product type description

SDG-ETC-RJ-CC

Article number (order number)

103051502

EAN (European Article Number)

4030661631752

eCl@ss number, version 12.0

27-23-02-06

eCl@ss number, version 11.0

27-23-02-06

eCl@ss number, version 9.0

27-23-02-06

ETIM number, version 7.0

EC001099

ETIM number, version 6.0

EC001099

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Gross weight

173 g

General data - Features

Integral system diagnostics, status

Ja

SD Card Slot

Ja

Integrated SD gateway

Ja

Number of LEDs

5

Mechanical data

Mounting

Schnellbefestigung für Normschiene nach DIN EN 60715

Mechanical data - Connection technique

Cable section, minimum

0,25 mm²

Cable section, maximum

1,5 mm²

Wire cross-section, minimum

24 AWG

Wire cross-section, maximum

16 AWG

Terminal (mechanical)

abnehmbare Federkraftklemmen

Mechanical data - Dimensions

Width

22,5 mm

Height

98 mm

Depth

115 mm

Ambient conditions

Degree of protection of the enclosure

IP40

Degree of protection of the installation space

IP54

Degree of protection of clips or terminals

IP20

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +75 °C

Relative humidity, minimum

5 %

Relative humidity, maximum

95 %

Note (Relative humidity)

nicht kondensierend

Resistance to vibrations

10 ... 57 Hz, Amplitude 0,35 mm

57 ... 150 Hz, mit 5 g

Restistance to shock

15 g / 11 ms

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

32 VDC

Rated impulse withstand voltage Uimp

0,5 kV

Overvoltage category

II

Degree of pollution

2

Electrical data

Operating voltage

24 VDC -15 % / +20 % (stabilisiertes PELV-Netzteil)

Rated operating voltage

24 VDC

Operating current

150 mA

Electrical data - Universal communication interface

Designation, Communication interface

RJ45

Electrical data - Communication protocols

Feldbus Protokoll

EtherCAT

Integrated switch

Dual Port, 100 Mbit/s

Service interface

WEB-Interface HTTP

Electrical data - Electromagnetic compatibility (EMC)

Interfering radiation

DIN EN 61000-6-4

EMC rating

DIN EN 61000-6-2

Other data

Note (applications)

Sicherheits-Sensor

Schutzeinrichtung

Scope of delivery

Scope of delivery

microSD-Speicherkarte

Anschlussklemmen

Note

Note (General)

Detailfunktionen siehe Programmier- und Konfigurationsanleitung zum SD-Gateway

Wiring example

Note (Wiring diagram)

Serielle Diagnose in der Reihenschaltung von Sicherheits-Sensoren / Zuhaltungen

Geräte mit der Option zur seriellen Diagnose: AZ 200, AZM 200, CSS 30S, CSS 34, MZM 100

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:SDG
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Feldbus-Gateway für serielle Diagnose
Einschlägige Richtlinien:EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 61131-2:2007
IEC 61131-2:2017
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 6. November 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 23.08.2025, 17:09