DHS-U1-BKWH
DHS-U1-BKWH
- Without electrical connection
- Door handle in an ergonomical design
- Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
- Can also be used without safety switchgear device
- For left or right hinged safety guards
Ordering data
Product type description |
DHS-U1-BKWH |
Article number (order number) |
103053675 |
EAN (European Article Number) |
4030661640457 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-33-01-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-33-01-90 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-33-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000229 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000229 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Material of the handle |
lichtdurchlässiges PMMA |
Gross weight |
227 g |
Material of the holder |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
2x M6 |
Tightening torque of the screw |
3,5 Nm |
Type of mounting screws for the handle body |
2x Torx Plus T20x25 |
Tightening torque of mounting screws for the handle body |
2,5 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Length |
202 mm |
Width |
40 mm |
Height |
84 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP00 |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Der Betätigereinsatz ist bei Bedarf separat zu bestellen: Verwendung mit Sicherheitssensor RSS260: 103055438 ACC-DHS-U1-INS-RST-U-2 Verwendung ohne integrierten Betätiger: 103055437 ACC-DHS-U1-INS |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | DHS-U1 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Türgriffsystem |
Einschlägige Richtlinien: | EMV-Richtlinie | 2014/30/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 21. Mai 2024 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 09.03.2025, 09:15