ACTUATOR AZ 17/170-B1
ACTUATOR AZ 17/170-B1
Downloads
- Particularly suitable for sliding doors
- Straight actuator
- Particularly suitable for sliding doors
Ordering data
Product type description |
ACTUATOR AZ 17/170-B1 |
Article number (order number) |
131122893 |
EAN (European Article Number) |
8905236104428 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
gering |
Material of the actuator |
Edelstahl (V2A) |
Gross weight |
13 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
140 mm |
Actuator |
gerade starr |
Note
Note (General) |
Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 10 mm müssen eine Ebene bilden kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 140 mm kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 200 mm |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: kaz17f13
| 3,6 MB | .tif | 94.9 x 130.2 mm - 949 x 1302 Pixel - 254 dpi
| 280,4 kB | .jpg | 352.778 x 423.333 mm - 1000 x 1200 Pixel - 72 dpi
| 26,3 kB | .png | 74.083 x 88.9 mm - 210 x 252 Pixel - 72 dpi
| 27,1 kB | .jpg | 103.011 x 123.472 mm - 292 x 350 Pixel - 72 dpi
| 23,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
Maßzeichnung Betätiger
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.10.2025, 20:11