schmersal_s_icon.png

TQ 900-13

Artikelnummer: 131184481

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
Product type description:

TQ 900-(1)(2)


(1)
111 NO contact/1 NC contact
131 NO contacts/3 NC contact
222 NO contacts/2 NC contact
022 NC contact
044 NC contact
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • 3 cable entries M 20 x 1.5
  • Metal enclosure
  • one-side operation / wire up to 50 m long
  • Position indicator
  • Robust design
  • Large wiring compartment
  • Twisting of towing eye not possible
  • External watertight collar

Ordering data

Product type description

TQ 900-13

Article number (order number)

131184481

EAN (European Article Number)

4030661333700

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-07

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-07

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-07

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing material

Metall, Zink-Druckguss

Housing coating material

lackiert

Material of the housing cover

Kunststoff, Thermoplast

Length of the wire, minimum

5 m

Length of the wire, maximum

50 m

Gross weight

1.220 g

General data - Features

Indicator lamp

Ja

Number of normally closed (NC)

3

Number of normally open (NO)

1

Safety classification

Standards

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

B10D Normally open contact (NO)

100.000 Operations

Mechanical data

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Actuating force, maximum

200 N

Actuating travel

400 mm

Mechanical data - Connection technique

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

1 x 2,5 mm²

Note

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

69,7 mm

Width of sensor

71,5 mm

Height of the Sensor, minimum

220,3 mm

Height of the Sensor, maximum

236,3 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

6 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching element

Schließer (NO), Öffner (NC)

Switching principle

Schleichschaltung

Material of the contacts, electrical

Silber

Note

Note (General)

Bei Abspannlängen über 10 m sind Seilunterstützungen nach jeweils 3 bis 5 m erforderlich.

Empfohlene Seillänge bei Seilzug-Notschaltern in Abhängigkeit von dem Umgebungstemperaturbereich.

Da sich bei Seilzug die Seilkauschen verformen, sollte das Seil nach der Montage mehrmals kräftig gezogen werden. Anschließend sollte das Seil über die Augenschraube bzw. ein Spannschloss nachgespannt werden.

Die einschraubbare Meldeleuchte G24-M20 muss separat bestellt werden, siehe Zubehör.

Kontaktbild

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:TQ 900
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Seilzugschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Pune, 5. Juni 2024
  GRA_SIG_ksig-y36
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Sagar Jeevan Bhosale
Geschäftsführer

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 25.12.2024, 15:26