M1R 660-11-K-Y 1,0M -1537
M1R 660-11-K-Y 1,0M -1537
Downloads
Product type description: M(1) 660(2)-11-k-y(3) |
(1) | |
S | rubber collar |
1S | telescopic plunger |
2S | telescopic plunger |
2R | telescopic roller plunger |
(2) | |
without | without mounting flange |
0 | with mounting flange (only for S) |
(3) | |
U | With roller across switch axis (only for 2R) |
- without mounting flange
- Rubber enclosure
- soldering terminals and spade terminals
- Metal coating
Bestelldaten
Product type description |
M1R 660-11-K-Y 1,0M -1537 |
Article number (order number) |
101091870 |
EAN (European Article Number) |
4030661004358 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Allgemeine Daten
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
synthetisches Kautschuk (NBR), Hülle aus nichtrostenden Stahlblech |
Gross weight |
116 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Mechanische Daten
Actuating element |
Rollenteleskopdruckbolzen 1R |
Roller material |
Messing (Me) |
Mechanical lifetime, minimum |
3.000.000 Operations |
Actuating force |
4 N |
Contact opening |
0,4 mm |
Ejection force, minimum |
1 N |
Actuating speed, minimum |
1 mm/min |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Length of cable |
1 m |
Termination |
Leitung |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
0,75 mm² |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
250 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Thermal test current |
4 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
1 A |
Switching element |
Wechsler mit Einfachunterbrechung |
Switching principle |
Sprungschaltung mit Reibkontakt |
Maximale Schalthäufigkeit |
30.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Silber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm) |
Lieferumfang
Scope of delivery of mounting material |
2x Befestigungsmaterial Muttern M12 |
Sprachfilter
Datenblatt
Datenblatt (vorläufiges PDF)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Beschreibung des Bauteils: | Mikroschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 1. Februar 2023 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.08.2025, 16:22