schmersal_s_icon.png

EX-AZM300Z-I2-ST-1P2P-A-CL-3GD

Artikelnummer: 103052216

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:
EX-AZM300(1)(2)-ST(3)(4)(5)

(1)
ZZuhaltungsüberwachung >
BBetätigerüberwachung

(2)
ohneStandardcodierung
I1Individuelle Codierung
I2Individuelle Codierung, mehrfach anlernbar

(3)
1P2P1 Diagnoseausgang, p-schaltend und 2 Sicherheitsausgänge, p-schaltend
SD2PSerieller Diagnoseausgang und 2 Sicherheitsausgänge, p-schaltend

(4)
ohneRuhestromprinzip
AArbeitsstromprinzip

(5)
CLMit Schutzgehäuse, Türanschlag links
CRMit Schutzgehäuse, Türanschlag rechts
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Explosion protection for ATEX Zones 2 and 22
  • RFID-technology for needs-based protection against tampering
  • Thermoplastic enclosure
  • Suitable for mounting to profile systems
  • Suitable for hinged and sliding guards
  • Series-wiring
  • Manual release

Bestelldaten

Product type description

EX-AZM300Z-I2-ST-1P2P-A-CL-3GD

Article number (order number)

103052216

EAN (European Article Number)

4030661632858

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

ATEX (Konformitätserklärung)

Explosionsschutz

Explosion protection: regulations

EN IEC 60079-0

EN 60079-7

EN 60079-31

Explosion protection zones

2

22

Explosion protection category

3G

3D

Explosion protection designation

D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIB T95°C Dc X

Allgemeine Daten

Standards

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Coding

Individuelle Codierung, mehrfach anlernbar

Coding level according to EN ISO 14119

hoch

Working principle

RFID

Frequency band RFID

125 kHz

Transmitter output RFID, maximum

-6 dB/m

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Duration of risk, maximum

200 ms

Reaction time, switching off safety outputs via actuator, maximum

100 ms

Reaction time, switching off safety outputs via safety inputs, maximum

1,5 ms

Gross weight

1.100 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Power to lock

Ja

Solenoid interlock monitored

Ja

Latching

Ja

Manual release

Ja

Short circuit detection

Ja

Cross-circuit detection

Ja

Series-wiring

Ja

Safety functions

Ja

Integral system diagnostics, status

Ja

Number of actuating directions

1

Number of fail-safe digital outputs

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Sicherheitsbetrachtung - Verriegelungsfunktion

Performance Level, up to

e

Category

4

PFH value

5,20 x 10⁻¹⁰ /h

PFD value

4,50 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

3

Mission time

20 Year(s)

Sicherheitsbetrachtung - Zuhaltefunktion

Performance Level, up to

d

Category

2

PFH value

2,00 x 10⁻⁹ /h

PFD value

1,80 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

2

Mission time

20 Year(s)

Mechanische Daten

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000 Operations

Note (Mechanical lifetime)

Bei Verwendung als Türanschlag: ≥ 50.000 Schaltspiele (Türmassen ≤ 5 kg und Betätigungsgeschwindigkeit ≤ 0,5 m/s)

Angular misalignment between solenoid interlock and actuator, maximum

2 °

Energy impact (protective case), maximum

7 J

Note (Energy impact)

mit Edelstahlschutzgehäuse CL/CR

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

1.150 N

Holding force Fmax, maximum

1.500 N

Latching force, adjustable, position 1

25 N

Latching force, adjustable, position 2

50 N

Type of the fixing screws

2x M6

Note (Type of the fixing screws)

Festigkeitsklasse min. 8.8

Tightening torque of the fixing screws, maximum

8 Nm

Material of the fixing screws

Edelstahl (V4A)

Mechanische Daten - Schaltabstände

Switch distance, typical

2 mm

Assured switching distance "ON" Sao

1 mm

Assured switching distance "OFF" Sar

20 mm

Note (switching distance)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Length of sensor chain, maximum

200 m

Note (length of the sensor chain)

Leitungslänge und Leitungsquerschnitt verändern den Spannungsfall in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom

Note (series-wiring)

Anzahl der Geräte unbegrenzt, externen Leitungsschutz beachten, max. 31 Geräte bei serieller Diagnose SD

Termination

Steckverbinder M12, 8-polig, A-codiert

Mechanische Daten - Abmessungen

Length of sensor

178 mm

Width of sensor

93 mm

Height of sensor

40,3 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP66

IP67

IP69

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-10 ... +90 °C

Relative humidity, maximum

93 %

Note (Relative humidity)

nicht kondensierend

nicht vereisend

Resistance to vibrations

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

III

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated insulation voltage Ui

32 VDC

Rated impulse withstand voltage Uimp

0,8 kV

Overvoltage category

III

Degree of pollution

3

Elektrische Daten

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 % (stabilisiertes PELV-Netzteil)

No-load supply current I0, typical

100 mA

Current consumption with magnet ON, average

200 mA

Current consumption with magnet ON, peak

350 mA / 200 ms

Rated operating voltage

24 VDC

Required rated short-circuit current

100 A

External wire and device fuse rating

2A gG

Time to readiness, maximum

5.000 ms

Switching frequency, maximum

0,5 Hz

Utilisation category DC-12

24 VDC / 0,05 A

Electrical fuse rating, maximum

2 A

Elektrische Daten - Magnetansteuerung

Designation, Magnet control

IN

Switching thresholds

-3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Current consumption at 24 V

10 mA

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

40 ms

Classification ZVEI CB24I, Sink

C0

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

C2

C3

Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge

Designation, Safety inputs

X1 und X2

Switching thresholds

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Current consumption at 24 V

5 mA

Test pulse duration, maximum

1 ms

Test pulse interval, minimum

100 ms

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

C2

C3

Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge

Designation, Safety outputs

Y1 und Y2

Design of control elements

kurzschlussfest, p-schaltend

Voltage drop Ud, maximum

2 V

Leakage current Ir, maximum

0,5 mA

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,25 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,25 A

Test pulse interval, typical

1000 ms

Test pulse duration, maximum

0,5 ms

Classification ZVEI CB24I, Source

C2

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

C2

Elektrische Daten - Diagnoseausgänge

Designation, Diagnostic outputs

OUT

Design of control elements

kurzschlussfest, p-schaltend

Voltage drop Ud, maximum

2 V

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,05 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,05 A

Zustandsanzeige

Note (LED switching conditions display)

Betriebszustand: gelbe LED

Fehler Funktionsstörung: rote LED

Versorgungsspannung UB: grüne LED

Kontaktbelegung

PIN 1

A1 Versorgungsspannung Ub

PIN 2

X1 Sicherheitseingang 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Sicherheitsausgang 1

PIN 5

OUT Diagnoseausgang

PIN 6

X2 Sicherheitseingang 2

PIN 7

Y2 Sicherheitsausgang 2

PIN 8

IN Magnetansteuerung

Lieferumfang

Scope of delivery

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Recommendation (actuator)

EX-AZ/AZM300-B1

Hinweis

Note (General)

Für Türen, die bündig mit dem Türrahmen abschließen, kann die optionale Montageplatte MP-AZ/AZM300-1 verwendet werden.

Für Glas- und Makrolontüren kann der optionale Montagesatz MS-AZ/AZM300-B1-1 verwendet werden.

Die entsperrte Schutzeinrichtung kann, solange die Betätigereinheit in der Sicherheitszuhaltung eingeführt bleibt, wieder gesperrt werden. Die Sicherheitsausgänge werden erneut eingeschaltet, somit ist ein Öffnen der Schutzeinrichtung nicht erforderlich.


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 11.08.2025, 09:45