EX-AZM300Z-I2-ST-1P2P-A-CL-3GD
EX-AZM300Z-I2-ST-1P2P-A-CL-3GD
Product type description: EX-AZM300(1)(2)-ST(3)(4)(5) |
(1) | |
Z | Guard locking monitored > |
B | Actuator monitored |
(2) | |
without | Standard coding |
I1 | Individual coding |
I2 | Individual coding, multiple teaching |
(3) | |
1P2P | 1 p-type diagnostic output and 2 p-type safety outputs |
SD2P | serial diagnostic output and 2 p-type safety outputs |
(4) | |
without | Power to unlock |
A | Power to lock |
(5) | |
CL | With protective enclosure, door hinge left |
CR | With protective enclosure, door hinge right |
- EX-vyöhyke 2 ja 22
- Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
- Muovikotelo
- Soveltuu profiilijärjestelmien asennukseen
- sopii sarana- ja liukuoviin
- sarjakytkentä
- Käsinvapautus
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
EX-AZM300Z-I2-ST-1P2P-A-CL-3GD |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103052216 |
EAN (European Article Number) |
4030661632858 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Hyväksynnät - Standardit
|
ATEX (Konformitätserklärung) |
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus: määräykset |
EN IEC 60079-0 EN 60079-7 EN 60079-31 |
Räjähdyssuojausalueet |
2 22 |
Räjähdyssuojausluokka |
3G 3D |
Räjähdyssuojausmerkinnät |
D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIB T95°C Dc X |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Yleiset tiedot |
Yksilöllinen koodaus, , useita opetettavia |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Korkea |
Toimintaperiaate |
RFID |
Frequency band RFID |
125 kHz |
Transmitter output RFID, maximum |
-6 dB/m |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Riskin kesto, maksimi |
200 ms |
Ohjainpään reaktioaika, maksimi |
100 ms |
Tulojen reaktioaika, maksimi |
1,5 ms |
Bruttopaino |
1 100 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
jännitteellä lukittava |
Kyllä |
Lukituksen valvonta |
Kyllä |
Asennoituva |
Kyllä |
Käsinvapautus |
Kyllä |
Oikosulun tunnistus |
Kyllä |
Oikosulun tunnistus |
Kyllä |
sarjakytkentä |
Kyllä |
Turvatoiminnot |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Käyttösuuntien lukumäärä |
1 |
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Turvalähdöt - Lukitustoiminto
Performance Level, up to |
e |
Luokka |
4 |
PFH arvo |
5,20 x 10⁻¹⁰ /h |
PFD arvo |
4,50 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Lukitusta
Performance Level, up to |
d |
Luokka |
2 |
PFH arvo |
2,00 x 10⁻⁹ /h |
PFD arvo |
1,80 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 kytkentäalue |
Note (Mechanical life) |
Käytettäessä ovivasteena > 50 000 kytkentäjaksoa oven painolla ≤ 5 kg; |
Angular misalignment between solenoid interlock and actuator, maximum |
2 ° |
Energy impact (protective case), maximum |
7 J |
Note (Energy impact) |
with stainless steel CL/CR protective enclosure |
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan |
1 150 N |
Sulkuvoima, maksimi |
1 500 N |
Latching force, adjustable, position 1 |
25 N |
Latching force, adjustable, position 2 |
50 N |
Type of the fixing screws |
2x M6 |
Note (Type of the fixing screws) |
Property class min. 8.8 |
Tightening torque of the fixing screws, maximum |
8 Nm |
Kiinnitysruuvien materiaali |
Ruostumaton teräs (V4A) |
Mechanical data - Switching distances
Switch distance, typical |
2 mm |
Taattu kytkentäetäisyys "ON" |
1 mm |
Taattu kytkentäetäisyys "OFF" |
20 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Length of sensor chain, maximum |
200 m |
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Pistokeliitin |
Liitin M12, 8-napainen, A koodattu |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
178 mm |
Leveys |
93 mm |
Korkeus |
40,3 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP66 IP67 IP69 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-10 ... +90 °C |
Suhteellinen kosteus, maksimi |
93 % |
Note (Relative humidity) |
ei kondensoitumista jäätymätön |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Protection class |
III |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2 000 m |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
32 VDC |
Syöksyjännitekestoisuus |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
Current consumption with magnet ON, average |
200 mA |
Current consumption with magnet ON, peak |
350 mA / 200 ms |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
100 A |
External wire and device fuse rating |
2 A gG |
Käynnistysviive, maksimi |
5 000 ms |
Kytkentätaajuus, maksimi |
0,5 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Sähköinen varmistus, maksimi |
2 A |
Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN
Designation, Magnet control |
IN |
Kytkentärajat magneettituloille |
-3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Magneettiohjauksen virrankulutus jännitteellä 24 V |
10 mA |
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
40 ms |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C0 |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C1 C2 C3 |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Designation, Safety inputs |
X1 and X2 |
Kytkentärajat turvatulot |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Turvatulojen virrankulutus jännitteellä 24 V |
5 mA |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Test pulse interval, minimum |
100 ms |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C1 C2 C3 |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Designation, Safety outputs |
Y1 and Y2 |
Turvalähtö |
short-circuit proof, p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
2 V |
Leakage current Ir, maximum |
0,5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,25 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,25 A |
Test pulse interval, typical |
1000 ms |
Test pulse duration, maximum |
0,5 ms |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C2 |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 C2 |
Sähköiset tiedot - diagnoosilähtö
Designation, Diagnostic outputs |
OUT |
Design of control elements |
short-circuit proof, p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
2 V |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,05 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,05 A |
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö) |
Kytkentäolosuhde keltainen LED Virhe, toimintahäiriö punainen LED Syöttöjännite UB: vihreä LED |
Nastojen liitännät
PIN 1 |
A1 Syöttöjännite UB |
PIN 2 |
X1 Turvatulo 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Turvalähtö 1 |
PIN 5 |
OUT Diagnoosilähtö |
PIN 6 |
X2 Turvatulo 2 |
PIN 7 |
Y2 Turvalähtö 2 |
PIN 8 |
IN Solenoidiohjaus |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. |
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää) |
EX-AZ/AZM300-B1 |
Huomautus
Note (General) |
For doors that are flush with the door frame, the optional mounting plate MP-AZ/AZM300-1 can be used. For glass and Makrolon doors, the optional mounting kit MS-AZ/AZM300-B1-1 can be used. As long as the actuating unit remains inserted in the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UKCA Declaration of Conformity
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.5.2025 15.28