schmersal_s_icon.png

EX-AZM300Z-I2-ST-1P2P-A-CL-3GD

Codice prodotto: 103052216

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
Codice:
EX-AZM300(1)(2)-ST(3)(4)(5)

(1)
ZControllo ritenuta h
BControllo azionatore

(2)
senzaCodifica standard
I1Codifica individuale
I2Codifica individuale, Teach-in ripetibile

(3)
1P2P1 uscita di diagnosi, a commutazione p e 2 uscite di sicurezza, a commutazione p
SD2PUscita di diagnosi seriale e 2 uscite di sicurezza, a commutazione p

(4)
senzaPrincipio di corrente di riposo
APrincipio di corrente di lavoro

(5)
CLCon custodia di protezione, apertura porta a sinistra
CRCon custodia di protezione, apertura porta a destra
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
  • Custodia in plastica
  • Adatto per applicazione su profili standard
  • Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
  • Azionamento in serie
  • Sblocco manuale

Dati per l'ordine

Codice

EX-AZM300Z-I2-ST-1P2P-A-CL-3GD

Codice articolo (codice d'ordine)

103052216

EAN (European Article Number)

4030661632858

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

ATEX (Konformitätserklärung)

Protezione antiesplosione

Protezione​ antideflagrante: prescrizioni

EN IEC 60079-0

EN 60079-7

EN 60079-31

Zone protezione antideflagrante

2

22

Categoria della protezione antideflagrante

3G

3D

Contrassegno della protezione antideflagrante

D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X

Ex tc IIIB T95°C Dc X

Dati generali

Prescrizioni

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

informazioni generali

Codifica individuale, Teach-in ripetibile

Livello di codifica secondo EN ISO 14119

alto

principio d'azione

RFID

Frequency band RFID

125 kHz

Transmitter output RFID, maximum

-6 dB/m

Materiale della custodia

Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente

Tempo di rischio, massimo

200 ms

Tempo di reazione delle uscite di sicurezza in caso di disattivazione tramite azionatore, massimo

100 ms

Tempo di reazione delle uscite di sicurezza in caso di disattivazione tramite entrate di sicurezza, massimo

1,5 ms

Peso lordo

1.100 g

Dati generali - Caratteristiche

Principio di corrente di lavoro

Controllo ritenuta

Blocco

Sblocco manuale

Riconoscimento cortocircuiti

Riconoscimento di corto circuito

Azionamento in serie

Funzioni di sicurezza

Display integrato, stato

Numero direzioni di azionamento

1

Numero di uscite digitali sicure

2

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Osservazioni per la sicurezza - Funzione di ritenuta

Performance Level, fino a

e

Categoria di comando

4

Valore PFH

5,20 x 10⁻¹⁰ /h

Valore PFD

4,50 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in

3

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - Funzione di blocco

Performance Level, fino a

d

Categoria di comando

2

Valore PFH

2,00 x 10⁻⁹ /h

Valore PFD

1,80 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in

2

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

1.000.000 manovre

Osservazioni (durata meccanica)

Se usato come fermaporta: ≥ 50.000 cicli di operazioni (massa della porta ≤ 5 kg e velocità di attuazione ≤ 0,5 m/s)

Angular misalignment between solenoid interlock and actuator, maximum

2 °

Energy impact (protective case), maximum

7 J

Note (Energy impact)

with stainless steel CL/CR protective enclosure

Forza di mantenimento in chiusura secondo EN ISO 14119

1.150 N

Forza di mantenimento in chiusura, massima {N}

1.500 N

Latching force, adjustable, position 1

25 N

Latching force, adjustable, position 2

50 N

Versione delle viti di fissaggio

2x M6

Note (Type of the fixing screws)

Property class min. 8.8

Coppia di serraggio delle viti di fissaggio, massima

8 Nm

materiale del viti di fissaggio

acciaio temperato (V4A)

Mechanical data - Switching distances

Switch distance, typical

2 mm

Campo, distanza di commutazione sicura "ON"

1 mm

Distanza di commutazione sicura "OFF"

20 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Length of sensor chain, maximum

200 m

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

Connettore di collegamento

Connettore M12, 8 poli, codifica A

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

178 mm

larghezza del sensore

93 mm

altezza del sensore

40,3 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP66

IP67

IP69

Temperatura ambiente

+0 ... +50 °C

Temperatura di stoccaggio e trasporto

-10 ... +90 °C

Umidità relativa, massima

93 %

Osservazioni (umidità relativa)

non condensante

non gela

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm

resistenza a urti

30 g / 11 ms

Classe di protezione

III

Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima

2.000 m

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

32 VDC

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

0,8 kV

Categoria di sovratensione

III

Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1

3

Dati elettrici

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

No-load supply current I0, typical

100 mA

Current consumption with magnet ON, average

200 mA

Current consumption with magnet ON, peak

350 mA / 200 ms

Rated operating voltage

24 VDC

Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1

100 A

External wire and device fuse rating

2 A gG

Ritardo di disponibilità, massimo

5.000 ms

Frequenza di commutaz, massimo

0,5 Hz

Utilisation category DC-12

24 VDC / 0,05 A

Protezione elettrica, massimo

2 A

Dati elettrici - Comando magnete IN

Denominazione, Comando magnete

IN

Soglie di commutazione

-3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Assorbimento di corrente a 24 V

10 mA

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

40 ms

Classificazione ZVEI CB24I, Sink

C0

Classificazione ZVEI CB24I, Fonte

C1

C2

C3

Dati elettrici - Ingressi digitali sicuri

Denominazione, Ingressi di sicurezza

X1 and X2

Soglie di commutazione

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Assorbimento di corrente a 24 V

5 mA

Test pulse duration, maximum

1 ms

Test pulse interval, minimum

100 ms

Classificazione ZVEI CB24I, Sink

C1

Classificazione ZVEI CB24I, Fonte

C1

C2

C3

Dati elettrici - Uscite digitali sicure

Denominazione, Uscite di sicurezza

Y1 e Y2

Versione

resistente a cortocircuito, con commutazione p

Caduta di tensione Ud, massimo

2 V

corrente residua

0,5 mA

Tensione, Categoria d'utilizzo DC-12

24 VDC

Corrente, categoria d'utilizzo DC-12

0,25 A

Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Corrente, categoria d'utilizzo DC-13

0,25 A

Test pulse interval, typical

1000 ms

Test pulse duration, maximum

0,5 ms

Classificazione ZVEI CB24I, Fonte

C2

Classificazione ZVEI CB24I, Sink

C1

C2

Dati elettrici - Uscita di diagnosi

Designazione, Uscite diagnostiche

OUT

Versione

resistente a cortocircuito, con commutazione p

Caduta di tensione Ud, massimo

2 V

Tensione, Categoria d'utilizzo DC-12

24 VDC

Corrente, categoria d'utilizzo DC-12

0,05 A

Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Corrente, categoria d'utilizzo DC-13

0,05 A

Segnalazione di stato

Osservazioni (Indicatori di stato a LED)

Stato operativo: LED giallo

Errore malfunzionamento: LED rosso

Tensione di alimentazione UB: LED verde

Pin dei contatti

Pin 1

A1 Tensione di alimentazione UB

Pin 2

X1 Entrata di sicurezza 1

Pin 3

A2 GND

Pin 4

Y1 Uscita di sicurezza 1

Pin 5

OUT Uscita di diagnosi

Pin 6

X2 Entrata di sicurezza 2

Pin 7

Y2 Uscita di sicurezza 2

Pin 8

IN Comando magnete

Fornitura

Fornitura

Actuator must be ordered separately.

Accessori

Raccomandazione, (Azionatore)

EX-AZ/AZM300-B1

Osservazioni

Nota (generale)

Per porte che si chiudono a filo con il telaio della porta, è possibile utilizzare la piastra di montaggio opzionale MP-AZ/AZM300-1.

Per porte in vetro o in MACROLON può essere utilizzata la piastra di montaggio opzionale MS-AZ/AZM300-B1-1.

Il dispositivo di protezione sbloccato può essere nuovamente bloccato, a condizione che l'azionatore nell'elettroserratura rimanga inserito. In questo caso le uscite di sicurezza sono ri-abilitate, cosicchè il controllo di sicurezza non debba essere aperto.


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 30.07.2025, 11:00