schmersal_s_icon.png

MV8H 330-11Y-981

Artikelnummer: 131057698

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:
MV8H 330-11Y-(1)

(1)
ohneStandard
Aschwächere Druckfeder

(2)
1366bis +160°C temperaturfest
1903bis +160°C temperaturfest
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Metal enclosure
  • Long life
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basic component)
  • Suitable for low actuating speeds
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • free of silicon
  • proved in power station applications
  • Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°

Bestelldaten

Product type description

MV8H 330-11Y-981

Article number (order number)

131057698

EAN (European Article Number)

8905236106309

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

mechanisch

Slide form

Rolle

Housing material

Leichtmetall-Druckguss, lackiert

Housing coating material

lackiert

Gross weight

317 g

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

Mechanische Daten

Actuating element

Rollenschwenkhebel

Actuating speed, minimum

1 mm/min

Actuating torque

0,5 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Wire cross-section

13 AWG

Mechanische Daten - Abmessungen

Length of sensor

40 mm

Width of sensor

40 mm

Height of sensor

129,5 mm

Width of Castor

8,5 mm

Diameter of Castor

20 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP65

Restistance to shock

50 g / 6 ms

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Thermal test current

6 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

2,5 A

Switching element

Schließer (NO), Öffner (NC)

Switching principle

Sprungschaltung

Bounce duration, maximum

1,5 ms

Material of the contacts, electrical

Silber

Kontaktbild


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 22.07.2025, 17:02