T3Z 068-22YR-1172-1637
T3Z 068-22YR-1172-1637
Produkt-Typbezeichnung: T3Z 068-(1)YR(2)(3) |
(1) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
22 | 2 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
33 | 3 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC) (nicht in Verbindung mit -2909 kombinierbar) |
(2) | |
ohne | Zugringentriegelung |
S | Schlüsselentriegelung (nicht in Verbindung mit -2909 kombinierbar) |
(3) | |
ohne | ohne Meldeleuchte |
G | mit Meldeleuchte (nicht in Verbindung mit -2909 kombinierbar) |
2909 | aussenliegende Teile aus Edelstahl |
- Gold-plated solid siver contacts
Bestelldaten
Product type description |
T3Z 068-22YR-1172-1637 |
Article number (order number) |
131205564 |
EAN (European Article Number) |
8905236108419 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Standards |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Housing material |
Grauguss, lackiert |
Material of the housing cover |
Grauguss, lackiert |
Length of the wire, maximum |
50 m |
Gross weight |
4.865 g |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanische Daten
Actuating element |
Seilzughebel |
Mechanical lifetime, minimum |
50.000 Operations |
Positive break angle |
32 ° |
Actuating force, maximum |
50 N |
Note (Actuating force) |
30 N in Seilrichtung |
Actuation direction |
Rechts und Links (zweiseitig wirkend) |
Positive break force, minimum |
50 N |
Positive break torque |
0,2 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
1,5 mm² |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2,5 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
6 A |
Switching element |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Switching principle |
Schleichschaltung |
Material of the contacts, electrical |
Silber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm) |
Hinweis
Note (General) |
In Abständen von 3 Metern ist jeweils eine Seilunterstützung erforderlich, siehe Zubehör |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
CCC-Zertifikat
UL-Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | T3Z 068 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Seilzug-Notschalter für Sicherheitsfunktion |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | DIN EN 60947-5-1:2018 DIN EN 60947-5-5:2017 DIN EN ISO 13850:2016 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Pune, 21. August 2024 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Sagar Jeevan Bhosale Geschäftsführer |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.08.2025, 21:26