schmersal_s_icon.png

T3Z 068-22YR-1172-1637

Número de artículo: 131205564

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:

T3Z 068-(1)YR(2)(3)


(1)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
222 contactos normalmente abiertos (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
333 contactos normalmente abiertos (NA) / 3 contactos normalmente cerrados (NC) (no combinable con conjunto con -2909)

(2)
sinDesbloqueo por anillo de tracción
SDesbloqueo por llave (no en combinación con -2909)

(3)
sinsin lámpara piloto
Gcon piloto de señalización (no combinable con conjunto con -2909)
2909piezas exteriores de acero inoxidable
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Contactos dorados de plata maciza

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

T3Z 068-22YR-1172-1637

Número de artículo (Nº artículo)

131205564

EAN (European Article Number)

8905236108419

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

CCC

Propiedades Globales

Normas

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Material de la caja

Fundición gris, lacado

Material de la tapa

Fundición gris, lacado

Longitud del cable, máxima

50 m

Peso bruto

4.865 g

Certificación de seguridad

Normas, normas

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

B10D Contacto normalmente cerrado (NC)

100.000 Maniobras

Datos mecánicos

Actuador

Palanca giratoria de rodillo N300

Vida mecánica, mínima

50.000 Maniobras

Ángulo de apertura forzada

32 °

Fuerza de accionamiento, máxima

50 N

Nota (fuerza de accionamiento)

30 N en dirección del cable

Dirección de accionamiento

Cada vez 75° lateral derecha e izquierda.

Fuerza de apertura forzada, mínima

50 N

Par de apertura forzada

0,2 Nm

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Sección del cable, mínima

0,75 mm²

Sección del cable, máxima

1,5 mm²

Condiciones ambientales

Protección

IP65

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal

250 VAC

Resistencia al impulso de sobretensión

4 kV

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

10 A

Categoría de utilización AC-15

230 VAC

Categoría de utilización AC-15

2,5 A

Categoría de utilización DC-13

24 VDC

Categoría de utilización DC-13

6 A

Elemento de conmutación

Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)

Principio de conmutación

Acción lenta

Material de los contactos, eléctricos

Plata dorada

Nota

Nota (en general)

Co 3 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoria

Declaración de conformidad CE
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:T3Z 068
Type:See ordering code
Description of the component:Pull-wire emergency stop switch for safety applications.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
DIN EN 60947-5-5:2017
DIN EN ISO 13850:2016
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, August 21, 2024
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 25/4/2025 1:42