schmersal_s_icon.png

Light load electric monorail systems

Detección precisa de la posición

Los sistemas de monorraíles eléctricos ligeros no sólo se utilizan en la industria del automóvil, sino en casi todas las industrias para transportar piezas de trabajo, herramientas u otras piezas de proveedores.

Además de una amplia gama de interruptores de posición, Schmersal ofrece ahora una nueva solución para esta aplicación: la caja de sensores SSB-R es una forma rentable y sin mantenimiento de definir las secciones de vía para el control de velocidad de los sistemas de tranvías suspendidos.

Además, las posiciones de estacionamiento pueden aproximarse con precisión. Máxima productividad mediante el almacenamiento magnético de la señal: Esto también funciona en caso de corte de corriente y permite reiniciar el funcionamiento rápidamente.