ZS 231-01R-1256-1
Artikelnummer:
151156761
ZS 231-01R-1256-1
Artikelnummer:
151156761
Bestelldaten
Product type description |
ZS 231-01R-1256-1 |
Article number (order number) |
151156761 |
EAN (European Article Number) |
4030661178943 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Allgemeine Daten
Gross weight |
50 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Safety functions |
Ja |
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of safety contacts |
1 |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Operations |
Mechanische Daten
Actuating force, approx. |
6 N |
Contact opening |
2 mm |
Actuating speed |
10 mm/min |
Note (Switchover time) |
Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Termination |
Schraubanschluss M16x1.5 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length of sensor |
31 mm |
Width of sensor |
30 mm |
Height of sensor |
72 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Elektrische Daten
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
4 A |
Switching element |
Öffner (NC) |
Switching principle |
Magnetsprungsystem Rastend |
Bounce duration, maximum |
3 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Switchover time, maximum |
5 ms |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.08.2025, 09:12