ZS 231-01R-1256-1
Tuotenumero:
151156761
ZS 231-01R-1256-1
Tuotenumero:
151156761
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ZS 231-01R-1256-1 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
151156761 |
EAN (European Article Number) |
4030661178943 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
50 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Turvatoiminnot |
Kyllä |
Avautuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
20.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Toimintavoima, likiarvo |
6 N |
Contact opening |
2 mm |
Tunnistusnopeus |
10 mm/min |
Huomautus (kytkentäaika) |
Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Screw connection M16x1.5 |
Kaapelikoko, minimi |
0,75 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
31 mm |
Leveys |
30 mm |
Korkeus |
72 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
500 V |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
|
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
|
Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
|
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
|
Käyttöluokka DC-13 |
4 A |
|
Kytkinosa |
Avautuva (NC) |
|
Kytkentäperiaate |
Magnet Snap Action
|
|
Värähtelyaika, maksimi |
3 ms |
|
kytkentätaajuus |
5.000 /h |
|
Kytkentäaika, maksimi |
5 ms |
|
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 18.8.2025 4.54