ZS 231-01R-1256-1
Artikelnummer:
151156761
ZS 231-01R-1256-1
Artikelnummer:
151156761
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
ZS 231-01R-1256-1 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
151156761 |
EAN (European Article Number) |
4030661178943 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Globale egenskaber
Bruttovægt |
50 g |
Generelle data - egenskaber
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Antal bryderkontakter |
1 |
Antal sikkerhedskontakter |
1 |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
20.000.000 koblinger |
Mekaniske data
Aktuator kraft, cirka |
6 N |
Kontakt åbning |
2 mm |
Aktiveringshastighed |
10 mm/min |
Bemærk (omskiftetid) |
Skift i henhold til aktuatorfart |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Screw connection M16x1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,75 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
31 mm |
Bredde på føler |
30 mm |
Højde på føler |
72 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
500 V |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
|
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
|
Brugskategori AC-15 |
4 A |
|
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
|
Brugskategori DC-13 |
4 A |
|
Koblingselement |
Åbner (NC) |
|
Koblingsprincip |
Magnet Snap Action
|
|
Preltid, maksimum |
3 ms |
|
Koblingsfrekvens |
5.000 /h |
|
Skiftetid, maksimum {ms} |
5 ms |
|
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Sprog filter
Datablad
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.03.2025 02.58