schmersal_s_icon.png

ZS 231-01R-1256-1

Artikelnummer: 151156761

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ZS 231-01R-1256-1

Artikelnummer (bestelnummer)

151156761

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661178943

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-26-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-26-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000030

Algemene gegevens

Brutogewicht

50 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Veiligheidsfuncties

Ja

Aantal verbreekcontacten

1

Aantal veiligheidscontacten

1

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

20.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Bedieningskracht, ongeveer

6 N

Contactopening

2 mm

Bedieningssnelheid

10 mm/min

Opmerking (omschakeltijd)

Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schroefaansluiting M16x1.5

Draaddoorsnede, minimum

0,75 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

31 mm

Breedte van de sensor

30 mm

Hoogte van de sensor

72 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur

-30 ... +80 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

500 V

Elektrische gegevens

Thermische stroom

10 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

4 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

4 A

Schakelelement

Verbreekcontact (NG)

Schakelprincipe

Magnetisch sprongsysteem

Arrêterend

Natrilduur, maximum

3 ms

Maximale schakelfrequentie

5.000 /h

Omschakeltijd, maximum

5 ms

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 24/09/2025 13:38