ZQ 900-02
ZQ 900-02
Produkt-Typbezeichnung: ZQ 900-(1)(2) |
(1) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
13 | 1 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC) |
22 | 2 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
04 | 4 Öffner (NC) |
(2) | |
ohne | ohne NOT-HALT-Taster |
N | mit NOT-HALT-Taster |
- 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Metallgehäuse
- Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 75 m
- Entriegelungstaster
- Stellungsanzeige
- robuste Ausführung
- großer Anschlussraum
- kein Verdrehen der Zugöse möglich
- außenliegende Dichtmanschette
- Seilzug- und Seilrissfunktion
Bestelldaten
Product type description |
ZQ 900-02 |
Article number (order number) |
161186146 |
EAN (European Article Number) |
4030661325934 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002033 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002033 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Standards |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Housing material |
Metall, Zink-Druckguss |
Housing coating material |
lackiert |
Material of the housing cover |
Kunststoff, Thermoplast |
Length of the wire, maximum |
75 m |
Gross weight |
1.400 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Indicator lamp |
Nein |
Number of safety contacts |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanische Daten
Mechanical life, minimum |
1.000.000 Operations |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length of sensor |
69,7 mm |
Width of sensor |
71,5 mm |
Height of the Sensor, minimum |
220,3 mm |
Height of the Sensor, maximum |
236,3 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Relative humidity, maximum |
95 % |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
Thermal test current |
6 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching element |
2 Öffner (NC) |
Switching principle |
Sprungschaltung |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Hinweis
Note (General) |
Bei Abspannlängen über 10 m sind Seilunterstützungen nach jeweils 3 bis 5 m erforderlich. Empfohlene Seillänge bei Seilzug-Notschaltern in Abhängigkeit von dem Umgebungstemperaturbereich. Da sich bei Seilzug die Seilkauschen verformen, sollte das Seil nach der Montage mehrmals kräftig gezogen werden. Anschließend sollte das Seil über die Augenschraube bzw. ein Spannschloss nachgespannt werden. In Abständen von 2 bis 5 Metern ist jeweils eine Seilunterstützung erforderlich, siehe Zubehör Die einschraubbare Meldeleuchte G24-M20 muss separat bestellt werden, siehe Zubehör. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Kontaktbild
Kennliniendiagramm
Funktionsweise
Funktionsweise
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasilien Internet: www.schmersal.com.br |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | ZQ 900 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Seilzug-Notschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN 620:2002 + A1:2010 EN ISO 13850:2015 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Boituva, 14. März 2023 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Marco Antonio De Dato Leiter Konstruktion & Entwicklung |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 22.05.2025, 05:41