schmersal_s_icon.png

ZQ 900-13

Artikelnummer: 161184332

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
Produkt-Typbezeichnung:

ZQ 900-(1)(2)


(1)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
131 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC)
222 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)
044 Öffner (NC)

(2)
ohneohne NOT-HALT-Taster
Nmit NOT-HALT-Taster
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Metallgehäuse
  • Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 75 m
  • Entriegelungstaster
  • Stellungsanzeige
  • robuste Ausführung
  • großer Anschlussraum
  • kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • außenliegende Dichtmanschette
  • Seilzug- und Seilrissfunktion

Bestelldaten

Product type description

ZQ 900-13

Article number (order number)

161184332

EAN (European Article Number)

4030661332765

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-01

ETIM number, version 7.0

EC002033

ETIM number, version 6.0

EC002033

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Standards

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Housing material

Metall, Zink-Druckguss

Housing coating material

lackiert

Material of the housing cover

Kunststoff, Thermoplast

Length of the wire, maximum

75 m

Gross weight

1.340 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Indicator lamp

Nein

Number of auxiliary contacts

1

Number of safety contacts

3

Sicherheitsbetrachtung

Standards

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Mechanische Daten

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000 Operations

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Length of sensor

69,7 mm

Width of sensor

71,5 mm

Height of the Sensor, minimum

220,3 mm

Height of the Sensor, maximum

236,3 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Relative humidity, maximum

95 %

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Elektrische Daten

Thermal test current

6 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching element

1 Schließer (NO), 3 Öffner (NC)

Switching principle

Sprungschaltung

Material of the contacts, electrical

Silber

Hinweis

Note (General)

Bei Abspannlängen über 10 m sind Seilunterstützungen nach jeweils 3 bis 5 m erforderlich.

Empfohlene Seillänge bei Seilzug-Notschaltern in Abhängigkeit von dem Umgebungstemperaturbereich.

Da sich bei Seilzug die Seilkauschen verformen, sollte das Seil nach der Montage mehrmals kräftig gezogen werden. Anschließend sollte das Seil über die Augenschraube bzw. ein Spannschloss nachgespannt werden.

In Abständen von 2 bis 5 Metern ist jeweils eine Seilunterstützung erforderlich, siehe Zubehör

Die einschraubbare Meldeleuchte G24-M20 muss separat bestellt werden, siehe Zubehör.

Kontaktbild

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
OriginalACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brasilien
Internet: www.schmersal.com.br
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:ZQ 900
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Seilzug-Notschalter
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN 620:2002 + A1:2010
EN ISO 13850:2015
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Boituva, 14. März 2023
  GRA_SIG_ksig-y23
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Marco Antonio De Dato
Leiter Konstruktion & Entwicklung

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 07.09.2025, 15:42