schmersal_s_icon.png

IFL 15-333-10/01A-M20

Artikelnummer: 101216695

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6)


(1)
15Schaltabstand 15 mm
20Schaltabstand 20 mm

(2)
333Quader Bauform, 112 x 40 x 40 mm

(3)
01Öffner (NC)
10Schließer (NO)
10/01Schließer (NO) / Öffner (NC) mit Anschlussraum
11Schließer (NO) / Öffner (NC) antivalent

(4)
ohneKabel
DDC 2-Leiter
AWelchselstrom/Gleichstrom AC/DC

(5)
YSchutzart IP65
ZSchutzart IP67

(6)
Nn-schaltend
Pp-schaltend
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Thermoplastic enclosure
  • AC/DC 2-wire
  • Wiring compartment
  • Double-insulated
  • Design 333

Bestelldaten

Product type description

IFL 15-333-10/01A-M20

Article number (order number)

101216695

EAN (European Article Number)

4030661408538

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

CCC

Allgemeine Daten

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

Quader

Installation conditions (mechanical)

bündig

Housing material

Kunststoff

Active area

Kunststoff

Material of the housing cover

Luran

Gross weight

155 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Integral system diagnostics, status

Ja

Number of cable wires

2

Mechanische Daten - Schaltabstände

Nominal switching distance Sn

15 mm

Note (switching distance)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Length of cable

2 m

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable section, maximum

2 x 1,5 mm²

Mechanische Daten - Abmessungen

Length of sensor

112 mm

Width of sensor

40 mm

Height of sensor

40 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Elektrische Daten

Type of voltage range

AC

DC

No-load supply current I0, typical

0,3 mA

Rated operating voltage

250 VDC

Rated operating voltage

15 ... 250 VAC

Operating current

300 mA

Switching element

Schließer (NO) oder Öffner (NC)

Protection circuit integrated

Induktionsschutz

Verpolungsschutz

Switching frequency, approx.

15 Hz

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Voltage drop Ud, maximum

4 V

Current at Voltage drop Ud

0,3 A

Design of control elements

Zweidraht

Zustandsanzeige

Note (Integral System Diagnostics, status )

gelbe LED

Hinweis

Note (General)

Programmierung im Anschlussraum durch Umsetzen des Steckers

Durch Umsetzen des Würfels können 5 Betätigungsflächen gewählt werden. Durch einen Aufkleber kann die gewählte Lage der aktiven Fläche auf dem Gehäuse markiert werden.

Programmierung im Anschlussraum durch Umsetzen des Steckers.

Durch einen Aufkleber kann die gewählte Lage der aktiven Fläche auf dem Gehäuse markiert werden.

Durch Umsetzen des Würfels können 5 Betätigungsflächen gewählt werden.

UK-Konformitätserklärung
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 31.08.2025, 00:11