IFL 15-333-10/01A-M20
IFL 15-333-10/01A-M20
Downloads
Tuotekuvaus: IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
15 | Kytkentäetäisyys 15 mm |
20 | Kytkentäetäisyys 20 mm |
(2) | |
333 | Lohkorakennemalli, 112 x 40 x 40 mm |
(3) | |
01 | Avautuva (NC) |
10 | Sulkeutuva kosketin (NO) |
10/01 | Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC) kytkentärasialla |
11 | Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC), antivalentti |
(4) | |
ilman | kaapeli |
D | DC 2-johtiminen |
A | Vaihtovirta/tasavirta AC/DC |
(5) | |
Y | Suojausluokka IP65 |
Z | Suojausluokka IP67 |
(6) | |
N | NPN |
P | PNP |
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Muovikotelo
- AC/DC2-johdotus
- Kytkentärasia
- suojaeristys
- Rakennemalli 333
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
IFL 15-333-10/01A-M20 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101216695 |
EAN (European Article Number) |
4030661408538 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Kotelon rakenne |
lohko |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
uppoasennus |
Kotelon materiaali |
Muovi |
Aktiivinen alue |
Muovi |
Kannen materiaali |
Luran |
Bruttopaino |
155 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Kaapelijohtojen lukumäärä |
2 |
Mekaaniset tiedot - Kytkentäetäisyydet EN IEC 60947-5-3:n mukaan
Kytkentäetäisyys |
15 mm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, maksimi |
2 x 1,5 mm² |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
40 mm |
Leveys |
40 mm |
Korkeus |
112 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
II |
Sähköiset tiedot
Type of voltage range |
AC |
No-load supply current I0, typical |
0,3 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Nimellisvirta |
300 mA |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO) tai avautuva kosketin (NC) |
Suojauspiiri integroitu |
induktanssisuoja Napaisuussuoja |
Kytkentätaajuus, noin |
15 Hz |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum |
4 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,3 A |
Kytkentälähtö |
Kaksi johdinta |
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
keltainen LED |
Huomautus
Note (General) |
Programmable by repositioning the plug-in jumper at the terminal screws By repositioning the switch 5 different actuating directions can be selected. The selected actuating direction can be marked with a sticker. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Asennus- ja kytkentäohjeet
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Kytkentäkaavio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.5.2024 6.09