schmersal_s_icon.png

IFL 15-333-10/01A-M20

Varenummer: 101216695

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6)


(1)
15Bryterdistanse 15 mm
20Bryterdistanse 20 mm

(2)
333Blokkonstruksjonsform, 112 x 40 x 40 mm

(3)
01Åpner (NC)
10Normalt åpen kontakt (NO)
10/01Lukker (NO) / åpner (NC) med koblingsrom
11Normalt åpen kontakt (NO) / normalt lukket kontakt (NC) antivalent

(4)
utenKabel
DDC 2-ledning
AVekselstrøm/likestrøm AC/DC

(5)
YBeskyttelsestype IP65
ZBeskyttelsestype IP67

(6)
Nn-type
Pp-type
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • Plast bryterhus
  • AC/DC 2-ledning
  • Koplingsrom
  • dobbel isolering
  • Konstruksjon 333

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

IFL 15-333-10/01A-M20

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101216695

EAN (European Article Number)

4030661408538

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Tillatelser - Standard

Data

CCC

Gobale egenskaper

Standard

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Huskonstruksjonsform

Blokk

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

skylle

Kapslingsmateriale

Plast

Aktivt område

Plast

Materiale for deksel

Luran

Bruttovekt

155 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Integrert indikator, status

Ja

Antall ledere

2

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Bryterdistanse

15 mm

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, maksimum

2 x 1,5 mm²

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

40 mm

Bredde på sensor

40 mm

Høyde på sensor

112 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

II

Elektriske data

Type of voltage range

AC

DC

No-load supply current I0, typical

0,3 mA

Rated operating voltage

15 ... 250 VAC

driftssstrøm

300 mA

Koblingselement

NO-kontakt eller NC-kontakt

Beskyttelseskabling integrert

induktiv interferensbeskyttelse

Beskyttet mot omvendt polaritet

Brytefrekvens, cirka

15 Hz

Elektriske data - Digital utgang

Voltage drop Ud, maximum

4 V

Current at Voltage drop Ud

0,3 A

Koblingsutgang

Dobbelt wire

Statusvisning

Note (Integral System Diagnostics, status )

gul lysdiode

Note

Note (General)

Programmerbar ved å omposisjonere plugg-inn-jumer ved terminalskruene

Ved å By omposisjonere bryter 5 kan ulike aktiveringsretninger velges. Den valgte aktiveringsretningen kan markeres med et klistremerke.

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 14.02.2025, 11:09