EX-T3Z 068
- Metal enclosure
- two-side operation / wire up to 2 x 50 m long
- Robust design
- Low actuating force
- Pull-ring reset
- wire pull and breakage detection
- Ex-Zone 21 and 22
Produkt-typebetegnelse: EX-T3Z 068 -(1)YR |
(1) | |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
22 | 2 NO-kontakter / 2 NC-kontakter |
33 | 3 NO-kontakter / 3 NC-kontakt |
(2) | |
1637 | gullbelagte kontakter |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
Antall sikkerhetskontakter
Systemkomponenter
Accessories