IFL 15-333-10/01A-M20
IFL 15-333-10/01A-M20
Downloads
Typebenaming van het product: IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
15 | Schakelafstand 15 mm |
20 | Schakelafstand 20 mm |
(2) | |
333 | Vierkante bouwvorm, 112 x 40 x 40 mm |
(3) | |
01 | Verbreekcontact (NC) |
10 | Maakcontact (NO) |
10/01 | Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) met aansluitruimte |
11 | Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) antivalent |
(4) | |
zonder | Kabel |
D | DC 2-draads |
A | Wisselstroom/gelijkstroom AC/DC |
(5) | |
Y | Beschermingsgraad IP65 |
Z | Beschermingsgraad IP67 |
(6) | |
N | n-schakeling |
P | p-schakeling |
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Kunststofbehuizing
- 2 draads AC/DC
- Aansluitruimte
- Dubbel geïsoleerd
- Bouwvorm 333
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
IFL 15-333-10/01A-M20 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101216695 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661408538 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002714 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002714 |
Certificeringen - Voorschriften
|
CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Bouwvorm van de behuizing |
Blok |
Inbouwcondities (mechanische) |
glad, vlak |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof |
Actief vlak |
Kunststof |
Materiaal van het behuizingsdeksel |
Luran |
Brutogewicht |
155 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal kabeladers |
2 |
Mechanical data - Switching distances
Nominale werkafstand Sn |
15 mm |
Opmerking (schakelafstand) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
2 m |
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Kabeldoorsnede, maximum |
2 x 1,5 mm² |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
112 mm |
Breedte van de sensor |
40 mm |
Hoogte van de sensor |
40 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Omgevingstemperatuur |
-25 ... +70 °C |
Trillingsvastheid |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Beschermklasse |
II |
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning |
15 ... 250 VAC |
Type spanningsbereik |
AC DC |
Nullaststroom I0, typisch |
0,3 mA |
Nominale bedrijfsspanning |
250 VDC |
Nominale bedrijfsspanning |
15 ... 250 VAC |
Nominale bedrijfsstroom |
300 mA |
Schakelelement |
Maakcontact (NO) of verbreekcontact (NG) |
Geïntegreerde afgeschermde bekabeling |
inductieve belasting Ompolingsbeveiliging |
Schakelfrequentie, ca. |
15 Hz |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanningsval Ud, maximum |
4 V |
Stroom bij spanningsval Ud |
0,3 A |
Uitvoering |
2-draad |
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status) |
gele LED |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Programmering in de aansluitruimte door het omsteken van jumper Door inwendig de blokjes te verplaatsen, kunnen 5 bedieningsvlakken gekozen worden. Markering via de bijgeleverde sticker Programming in the connection compartment by moving the plug. A sticker can be used to mark the selected position of the active area on the housing. By moving the cube, 5 operating surfaces can be selected. |
Taalfilter
Datasheet
Montage- en aansluithandleiding
EG-conformiteitsverklaring
CCC certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Contactschema
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/10/2025 06:20