schmersal_s_icon.png

SLC445-ER-0490-30-01

Artikelnummer: 103005407

Produkt-Typbezeichnung:
SLC445-ER-(1)-(2)-01

(1)
0170Schutzfeldhöhe 170 mm
0250Schutzfeldhöhe 250 mm
0330Schutzfeldhöhe 330 mm
0410Schutzfeldhöhe 410 mm
0490Schutzfeldhöhe 490 mm
0570Schutzfeldhöhe 570 mm
0650Schutzfeldhöhe 650 mm
0730Schutzfeldhöhe 730 mm
0810Schutzfeldhöhe 810 mm
0890Schutzfeldhöhe 890 mm
0970Schutzfeldhöhe 970 mm
1050Schutzfeldhöhe 1050 mm
1130Schutzfeldhöhe 1130 mm
1210Schutzfeldhöhe 1210 mm
1290Schutzfeldhöhe 1290 mm
1370Schutzfeldhöhe 1370 mm
1450Schutzfeldhöhe 1450 mm
1530Schutzfeldhöhe 1530 mm (Nur für Auflösung 30 mm)
1610Schutzfeldhöhe 1610 mm (Nur für Auflösung 30 mm)
1690Schutzfeldhöhe 1690 mm (Nur für Auflösung 30 mm)
1770Schutzfeldhöhe 1770 mm (Nur für Auflösung 30 mm)

(2)
14Auflösung 14 mm, Reichweite 0,3 m ... 7 m
30Auflösung 30 mm, Reichweite 0,3 m ... 10 m

-01
-01 = integrierte Statusleuchte
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Multifunctional
  • Muting
  • Cyclic mode
  • Double acknowledgement/reset
  • Multiscan
  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • active integrated set-up tool
  • Blanking: fixed/floating
  • Status and diagnostics via 7-segment display
  • Integrated contactor control
  • User-friendly parameter setting, no tools required

Bestelldaten

Product type description

SLC445-ER-0490-30-01

Article number (order number)

103005407

EAN (European Article Number)

4030661436210

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

cULus

Allgemeine Daten

Standards

CLC/TS 61496-2

EN IEC 61496-1

Note (Software Version)

ab 2024 Version 1.0

Housing material

Aluminium

Reaction time, maximum

10 ms

Gross weight

1.080 g

Radiation emission level to EN 12198-1

Kategorie 0

Risk group classification of lamp systems to EN 62471

Freie Gruppe

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Muting function

Ja

Override

Ja

Clock control possible

Ja

Restart interlock (manual reset)

Ja

Contactor control integrated

Ja

Beam coding available

Ja

Blanking function

Ja

7-segment display

Ja

Integral system diagnostics, status

Ja

Integral system diagnostics

Ja

Reduced resolution

Ja

Number of fail-safe digital outputs

2

Number of beams

24

Sicherheitsbetrachtung

Standards

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, up to

e

Category

4

PFH value

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

3

Mission time

20 Year(s)

Safety type in accordance with IEC 61496-1

4

Mechanische Daten

Detection ability for test bodies at v = 1.6 m/s

30 mm

Height of the protection field

490 mm

Range, protection field, minimum

0,3 m

Range, protection field, maximum

10 m

Note

Reduzierung der Reichweite um 10 % bei einer Umgebungstemperatur von -25°C

Wave length of the laserdiode

880 nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Termination

Steckverbinder

Terminal connector, Recipient

Einbaustecker M12, 12-polig

Terminal, Connector, Transmitter

Einbaustecker M12, 4-polig

Length of the connectable cable, maximum

100 m

Terminal (mechanical)

mit Metallgewinde

Mechanische Daten - Abmessungen

Length of sensor

33 mm

Width of sensor

27,8 mm

Height of the Sensor (Receiver)

581 mm

Height of the Sensor (Transmitter)

571 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz

Restistance to shock

10 g, 16 ms, nach EN 60028-2-29

Protection class

III

Elektrische Daten

Operating voltage

24 VDC -10 % / +10 % ((PELV) Netzgerät Imax 2,0 A, gemäß EN 60204 (Netzausfall ≤ 20 ms))

Rated operating voltage

24 VDC

Rated operating current, Emitter

200 mA

Rated operating current, Receiver

700 mA

Elektrische Daten - Spannungsversorgung externer Geräte

Designation, Power supply

ML

Rated operating voltage

24 VDC

Rated operating current

250 mA

Elektrische Daten - Steuereingänge

Designation, Control inputs

S1, S2, MSG 1 und MSG 2

Switching thresholds

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Current consumption

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Actuation time for manual start

50 … 1500 ms

Note

Signalübernahme mit fallender Flanke

Elektrische Daten - Steuereingänge EDM

Designation, Contactor controls EDM (Feedback circuits)

D_IN

Switching thresholds

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Current consumption

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Reaction time of the external devices, maximum

500 ms

Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge

Designation, Safety outputs

OSSD 1 und OSSD 2

Output current, (fail-safe output), maximum

0,25 A

Design of control elements

OSSD, kurzschlussfest, p-schaltend

Leakage current Ir, maximum

1 mA

Test pulse interval, typical

750 ms

Test pulse duration, maximum

0,1 ms

Classification ZVEI CB24I, Source

C3

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

C2

C3

Load capacity, maximum

2,2 µF

Load inductance, maximum

2 H

Note

Lastinduktivität erzeugt beim Abschalten eine induzierte Spannung, welche nachgeschaltete Bauelemente gefährden (Funkenlöschglied).

Switching voltage

15 … 26,4 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Note

Gemäß EN 61131-2

Note

Im Fehlerfall fließt maximal der Leckstrom in der OSSD Leitung. Das nachgeschaltete Steuerelement muss diesen Zustand als LOW erkennen. Eine sichere SPS muss diesen Zustand erkennen.

Conduction resistance, maximum

2,5 Ω

Zustandsanzeige - LED 01

LED status

OSSD EIN, OSSD AUS, Wiederanlauf, Signalempfang, Ausblendung, Information

LED position

Empfänger

Zustandsanzeige - LED 02

LED status

Senden und Status

LED position

Sender

Sonstige Daten

Note (applications)

Automatikbetrieb, Wiederanlaufsperre, doppelte Quittierung, Schützkontrolle, Ausblendung von Objekten (ortsunveränderlich und ortsveränderlich), alternative Strahlkodierung, Muting, Takt, Mehrfachabtastung

Kontaktbelegung

Connection

Empfänger

PIN 1

24 VDC Spannungsversorgung

PIN 2

0 VDC Spannungsversorgung

PIN 3

Freigabe S1 Eingang Freigabe S1

PIN 4

OSSD 1 Sicherheitsausgang 1

PIN 5

D_OUT Betriebsart

PIN 6

OSSD 2 Sicherheitsausgang 2

PIN 7

Mutingbetrieb: ML Muting-Leuchte
Taktbetrieb: nicht belegt

PIN 8

Freigabe S2 Eingang Freigabe S2

PIN 9

Mutingbetrieb: D_IN Eingang EDM, Bandstopp, Muting Enable
Taktbetrieb: D_IN Eingang EDM

PIN 10

Mutingbetrieb: MSG 2 Schalteingang Muting-Sensor-Gruppe MSG 2
Taktbetrieb: MK2 Maschinenkontakt 2

PIN 11

Nicht belegt

PIN 12

Mutingbetrieb: MSG 1 Schalteingang Muting-Sensor-Gruppe MSG 1
Taktbetrieb: MK1 Maschinenkontakt 1

Connection

Sender

PIN 1

24 VDC Spannungsversorgung

PIN 2

COD1 Kodierung 1

PIN 3

0 VDC Spannungsversorgung

PIN 4

COD2 Kodierung 2

Lieferumfang

Scope of delivery

Sender + Empfänger, Befestigungsset

Zubehör

Recommended safety switchgear

SRB-E 301

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:SLC445
SLG445
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Sicherheits-Lichtvorhang / -Lichtgitter
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
Kenn-Nr.: 0044
EG-Baumusterprüfbescheinigung:44 205 13144604
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Mühldorf, 10. Juni 2020
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Klaus Schuster
Geschäftsführer
Rechtsverbindliche Unterschrift
Christian Spranger
Geschäftsführer

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 06.09.2025, 23:23