schmersal_s_icon.png

EX-AZM 170-02ZKA-P-3GD

Artikelnummer: 103049502

Produkt-Typbezeichnung:

EX-AZM 170-(1)Z(2)K(3)-24VAC/DC-(4)-3G/D


(1)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)

(2)
ohneRastkraft 5 N
RRastkraft 30 N

(3)
ohneRuhestromprinzip
AArbeitsstromprinzip

(4)
ohneHilfsentriegelung
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • IDC method of termination
  • Manual release
  • Explosion protection for ATEX Zones 2 and 22
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • High holding force
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

Bestelldaten

Product type description

EX-AZM 170-02ZKA-P-3GD

Article number (order number)

103049502

EAN (European Article Number)

4030661624839

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

ATEX (Konformitätserklärung)

Explosionsschutz

Explosion protection: regulations

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Explosion protection zones

2

22

Explosion protection category

3G

3D

Explosion protection designation

D II 3G Ex nC IIB T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Manufacturer declaration

ATEX Zone 2 und 22

Allgemeine Daten

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

elektromechanisch

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Power to lock

Ja

Manual release

Ja

Number of safety contacts

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Category

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 Operations

Note

Elektrische Lebensdauer auf Anfrage.

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 Operations

Mission time

20 Year(s)

Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss

Performance Level, up to

d

Category

3

Note

bei 2-kanaligen Einsatz und mit geeignter Logik-Einheit.

Mission time

20 Year(s)

Mechanische Daten

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Impact energy, maximum

7 J

Holding force

1.000 N

Latching force

5 N

Positive break travel

11 mm

Positive break force, minimum

17 N

Actuating speed, maximum

1 m/s

Mounting

Schrauben

Type of the screw head

Flachkopfschraube

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,4 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,5 Nm

Tightening torque of the cable gland

4,5 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Termination

Schneidklemmtechnik

Cable cross-section of the cable glands, minimum

6,5 mm

Cable cross-section of the cable glands, maximum

12 mm

Cable section, minimum

1 x 0,75 mm², flexibel

Cable section, maximum

1 x 1 mm², flexibel

Mechanische Daten - Abmessungen

Length of sensor

30 mm

Width of sensor

90 mm

Height of sensor

84 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-15 ... +45 °C

Note (Relative humidity)

nicht kondensierend

nicht vereisend

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Thermal test current

2 A

Rated control voltage

24 VAC

Rated control voltage

24 VDC

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

2 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

2 A

Electrical power consumption, maximum

10 W

Switching element

Öffner (NC)

Switching principle

Schleichschaltung

Maximale Schalthäufigkeit

1.000 /h

Material of the contacts, electrical

Silber

Elektrische Daten - Magnetansteuerung

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Lieferumfang

Scope of delivery

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Inklusive Ex-geprüfter Kabelverschraubung und Verschlussschraube

Hinweis

Note (General)

Die Schneidklemmtechnik ermöglicht das einfache Anschließen von flexiblen Leitungen ohne die Verwendung von Aderendhülsen.

Note (Manual release)

unten

Zur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M5, als Zubehör erhältlich

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild

Montagebeispiel

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:EX-AZM170
EX-AZM170 I
Typ:siehe Typenschlüssel
Kennzeichnung:D II 3G Ex nC IIB T5 Gc
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
Beschreibung des Bauteils:Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 Explosionsschutzrichtlinie (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2014
EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 23. April 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 12.05.2025, 23:16