schmersal_s_icon.png

EX-AZM 170-02ZKA-P-3GD

Número de artículo: 103049502

Descripción del tipo de producto:

EX-AZM 170-(1)Z(2)K(3)-24VAC/DC-(4)-3G/D


(1)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)

(2)
sinFuerza de retención 5 N
RFuerza de retención 30 N

(3)
sinPrincipio de desbloqueo por tensión
APrincipio de bloqueo por tensión

(4)
sinRearme manual
1637Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Técnica de desplazamiento de aislamiento
  • Rearme manual
  • Ex-Zona 2 y 22
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Elevada fuerza de bloqueo
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

EX-AZM 170-02ZKA-P-3GD

Número de artículo (Nº artículo)

103049502

EAN (European Article Number)

4030661624839

Aprobaciones - Normas

Certificados

ATEX (Konformitätserklärung)

Protección contra la explosión

Protección contra la explosión: Normas

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Zonas de protección contra explosiones

2

22

Categoría de protección contra explosiones

3G

3D

Marcación de la protección contra la explosión

D II 3G Ex nC IIB T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Declaración de fabricante

ATEX zona 2 y 22

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 60947-5-1

Principio activo

electro-mecánico

Material de la caja

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible

Peso bruto

1.100 g

Datos generales - Características

Principio de bloqueo por tensión

Rearme/rearranque manual

Cantidad de contactos de seguridad

2

Certificación de seguridad

Normas

EN ISO 13849-1

Nivel de prestaciones (PL) hasta

c

Categoría

1

B10D contacto (NC)

2.000.000 Maniobras

Indicación

Electrical life on request.

B10D Contacto normalmente abierto (NO)

1.000.000 Maniobras

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Exclusión de errores

Nivel de prestaciones (PL) hasta

d

Categoría

3

Indicación

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Vida útil

20 Año(s)

Datos mecánicos

Vida mecánica, mínima

1.000.000 Maniobras

Energía de impacto, máxima

7 J

Presión de cierre

1.000 N

Fuerza de retención

5 N

Recorrido de apertura forzada

11 mm

Fuerza de apertura forzada, mínima

17 N

Velocidad de accionamiento, máxima

1 m/s

Montaje

Tornillos

Diseño de la cabeza del tornillo

Flat head screw

Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, mínima

0,4 Nm

Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, máxima

0,5 Nm

Par de apriete del prensaestopas

4,5 Nm

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Técnica de desplazamiento de aislamiento

Sección de la prensa estopa, mínima

6,5 mm

Sección de la prensa estopa, máxima

12 mm

Sección del cable, mínima

1 x 0,75 mm², flexible

Sección del cable, máxima

1 x 1 mm², flexible

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

30 mm

Anchura del sensor

90 mm

Altura del sensor

84 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Temperatura ambiente

-15 ... +45 °C

Nota (humedad relativa)

sin condensación

sin escarcha

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal Ui

250 VAC

Resistencia al impulso de sobretensión Uimp

4 kV

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

2 A

Tensión nominal de alimentación

24 VAC

Tensión nominal de alimentación

24 VDC

Categoría de utilización AC-15

230 VAC

Categoría de utilización AC-15

2 A

Categoría de utilización DC-13

24 VDC

Categoría de utilización DC-13

2 A

Consumo de potencia eléctrica, máxima

10 W

Elemento de conmutación

Contacto normalmente cerrado (NC)

Principio de conmutación

Acción lenta

Frecuencia máxima de conmutación

1.000 /h

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Datos eléctricos - Control del solenoide IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

Actuator must be ordered separately.

Dostawa obejmuje gwintowane dławicę i korek z certyfikatami Ex

Nota

Nota (en general)

Ta metoda zakańczania (IDC) umożliwia proste podłączenie przewodów elastycznych bez konieczności stosowania końcówek kablowych

Nota (rearme manual)

desde el lado inferior

Para el desbloqueo manual con llave triangular M5, disponible como accesorio

Diagrama de recorridos de contacto

Diagrama

Ejemplo de montaje

Declaración de conformidad CE
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-AZM170
EX-AZM170 I
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIB T5 Gc
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2014
EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 23, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 24/10/2025 05:36