schmersal_s_icon.png

ACC-AZM40-PT-N-40MM

Artikelnummer: 103054275

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Push button emergency release

  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • ideally suited for a frame thickness of 40 mm

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm

Bestelldaten

Product type description

ACC-AZM40-PT-N-40MM

Article number (order number)

103054275

EAN (European Article Number)

4030661638485

Available

01.05.2024

Allgemeine Daten

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Material of the operators

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Colour of the housing

schwarz

Colour of the operating element

rot

Gross weight

57 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Emergency release

Ja

Mechanische Daten

Type of the fixing screws

2x M5

Type of the screw head

Senkkopfschraube

Tightening torque of the screw for release socket

0,55 Nm

Type of the fixing screws, release socket

M2 x 13 (TX6)

Mechanische Daten - Abmessungen

Length

54 mm

Width

36 mm

Height

58 mm

Diameter hole

14 mm

Hinweis

Note (General)

Optimal geeignet für eine Holmstärke von 40 mm. Kundenseitig kürzbar bis zu einer minimalen Holmstärke von 20 mm.


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 31.08.2025, 21:52