017 Palanca abatible 2K

017 Palanca abatible 2K

  • Caja metélica
  • 4 Contactos
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm (componente básico)
  • Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
  • Movimiento en vacio del actuador en sentido opuesto
Descripción del tipo de producto:

(1)(2) 017-(3)Y-(4)


(1)
TAcción lenta (no para AF/S)
MAcción brusca

(2)
SPitón S
2SPitón telescópico 2S
KPalanca de rodillo K
2KPalanca abatible 2K
3KPalanca de rodillo 3K
8HPalanca giratoria de rodillo 8H
7HPalanca giratoria de rodillo 7H
10HPalanca giratoria de varilla 10H
HPalanca giratoria de rodillo H
4HPalanca de varilla con resorte 4H
2HPalanca de cinta elástica 2H
3HPalanca giratoria de rodillo 3H
9HPalanca giratoria de varilla 9H
6HPalanca de cinta elástica 6H

(3)
222 contactos normalmente abiertos (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
131 contacto normalmente abierto (NA) / 3 contactos normalmente cerrados (NC)
313 contactos normalmente abiertos (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)

(4)
UEAcción lenta con contactos solapados
HAcción lenta con contactos progresivos
CVersión con soplado magnético
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.