TK 017-22Y
TK 017-22Y
Descargas
Descripción del tipo de producto: (1)(2) 017-(3)Y-(4) |
(1) | |
T | Acción lenta (no para AF/S) |
M | Acción brusca |
(2) | |
S | Pitón S |
2S | Pitón telescópico 2S |
K | Palanca de rodillo K |
2K | Palanca abatible 2K |
3K | Palanca de rodillo 3K |
8H | Palanca giratoria de rodillo 8H |
7H | Palanca giratoria de rodillo 7H |
10H | Palanca giratoria de varilla 10H |
H | Palanca giratoria de rodillo H |
4H | Palanca de varilla con resorte 4H |
2H | Palanca de cinta elástica 2H |
3H | Palanca giratoria de rodillo 3H |
9H | Palanca giratoria de varilla 9H |
6H | Palanca de cinta elástica 6H |
(3) | |
22 | 2 contactos normalmente abiertos (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
13 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 3 contactos normalmente cerrados (NC) |
31 | 3 contactos normalmente abiertos (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
(4) | |
UE | Acción lenta con contactos solapados |
H | Acción lenta con contactos progresivos |
C | Versión con soplado magnético |
- 3 entrada de cable M 20 x 1.5
- Caja metélica
- 4 Contactos
- 67 mm x 130 mm x 43 mm (componente básico)
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
TK 017-22Y |
Número de artículo (Nº artículo) |
101054954 |
EAN (European Article Number) |
4030661002620 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Aprobaciones - Normas
|
CCC |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 |
Principio activo |
mecánico |
Forma de pitón |
Rodillo |
Material de la caja |
Fundición inyectada de metal ligero, pintado |
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Peso bruto |
426 g |
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC |
2 |
Cantidad de contactos NA |
2 |
Datos mecánicos
Actuador |
Palanca de rodillo |
Material del rodillo |
Plástico |
Vida mecánica, mínima |
5.000.000 Maniobras |
Ángulo de accionamiento, desde la izquierda |
45 ° |
Ángulo de accionamiento, desde la derecha |
30 ° |
Fuerza de accionamiento |
17 N |
Apertura de contactos |
2 x 2,5 mm |
Velocidad de accionamiento, mínima |
1 mm/min |
Velocidad de accionamiento, máxima |
0,5 m/s |
Nota (velocidad de accionamiento) |
Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, mínima |
1,5 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Sección |
13 AWG |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
43 mm |
Anchura del sensor |
67 mm |
Altura del sensor |
168 mm |
Anchura del rodillo |
8,5 mm |
Diámetro del rodillo |
20 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
500 V |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
10 A |
Categoría de utilización AC-15 |
400 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC) |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Nota
Nota (en general) |
El accionamiento desde el lado derecho, según la figura, debe evitarse en lo posible, ya que reduce la duración de vida mecánica del interruptor de posición. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Certificado CCC
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Actuador
Diagrama
Principio de funcionamiento
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | M/T 015 M/T 016 M/T 017 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Limit switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2010 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 22, 2017 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 15/2/2025 07:56