schmersal_s_icon.png

A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

Número de artículo: 101210560

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
Descripción del tipo de producto:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
ACable de salida
AHTCable de salida Temperatura alta
AIECable de conexión Industrial Ethernet
VInter-conector
VIECable de conexión Industrial Ethernet
SConector sin cable

(2)a
Kconector hembra
KKconector hembra - conector hembra
Sconector macho
SSConector macho - conector macho
SKConector macho - conector hembra

(2)b
3P3-polos
4P4-polos
5P5-polos
6P6-polos
7P7-polos
8P8-polos
9P9-polos
10P10-polos
11P11-polos
12P12-polos
23P23-polos
2P+PE2-polos + PE
3P+PE3-polos + PE

(3)
M8M8 / redondo 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RCierre con bloqueo
SBloqueo de rosca

(5)
Grecto
Wacodado

(6)
Xsin
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xsin
BKNegro
GYGris
OGNaranja
WHBlanco

(8)
X-
1PVC
2PUR
3goma
4Silicona
5PTFE

(9)
XNeutro
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xsin
ACodificación A
BCodificación B

(11)
1sin
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMaterial rosca / tuerca moleteada acero inoxidable (VA)

(14)
0750,75 mm² Sección del cable
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • 5 m
  • Cable de salida
  • 8-polos

Detalles de Pedidos

Código ACE Schmersal

193867

Descripción del tipo de producto

A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

Número de artículo (Nº artículo)

101210560

EAN (European Article Number)

4030661387246

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

Número eCl@ss, versión 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Propiedades Globales

Normas

EN IEC 61076-2-101

Peso bruto

260 g

Datos generales - Características

Apto para cadenas de arrastre

Cantidad de conductores de cable

8

Datos mecánicos

Torque, máxima

0,4 Nm

Datos mecánicos - Conexionado

Longitud del cable

5 m

Sección

0,21 mm2

Diámetro del cable

5,7 mm

Radio de flexión (fijo)

5 Ø Cable

Radio de flexión (movido)

10 Ø Cable

Color de la cubierta de cable

Negro

Material de la cubierta del cable

PVC

Datos mecánicos - Conector lado A

Conector

Female connector, M12

Forma de construcción

recto

Codificación del conector

A

Enclavamiento del conector

Bloqueo de rosca

Material del prensaestopa

Metal, V4A

Material del cuerpo de la manilla

Plástico, TPU

Color del cuerpo de la manilla

Negro

Condiciones ambientales

Protección

IP65

IP67

IP69K

Ambient temperature (Connector)

-25 ... +90 °C

Ambient temperature (fixed)

-30 ... +105 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-10 ... +105 °C

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

2 A

Rated operating voltage

30 VAC

Rated operating voltage

30 VDC

Corriente nominal operativa

2.000 mA

Asignación de contactos

PIN 1

Marrón

PIN 2

Blanco

PIN 3

Azul

PIN 4

Negro

PIN 5

Gris

PIN 6

Violeta

PIN 7

Rojo

PIN 8

Rosa


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 11/5/2025 23:01