A-K8P-M12-S-G-5M-GY-1-X-A-4
A-K8P-M12-S-G-5M-GY-1-X-A-4
Descargas
| Descripción del tipo de producto: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
| (1) | |
| A | Cable de salida |
| AHT | Cable de salida Temperatura alta |
| AIE | Cable de conexión Industrial Ethernet |
| V | Inter-conector |
| VIE | Cable de conexión Industrial Ethernet |
| S | Conector sin cable |
| (2)a | |
| K | conector hembra |
| KK | conector hembra - conector hembra |
| S | conector macho |
| SS | Conector macho - conector macho |
| SK | Conector macho - conector hembra |
| (2)b | |
| 3P | 3-polos |
| 4P | 4-polos |
| 5P | 5-polos |
| 6P | 6-polos |
| 7P | 7-polos |
| 8P | 8-polos |
| 9P | 9-polos |
| 10P | 10-polos |
| 11P | 11-polos |
| 12P | 12-polos |
| 23P | 23-polos |
| 2P+PE | 2-polos + PE |
| 3P+PE | 3-polos + PE |
| (3) | |
| M8 | M8 / redondo 8 mm |
| M12 | M12 |
| M18 | M18 |
| M23 | M23 |
| DIN43650 | DIN 43650 |
| (4) | |
| R | Cierre con bloqueo |
| S | Bloqueo de rosca |
| (5) | |
| G | recto |
| W | acodado |
| (6) | |
| X | sin |
| 0.3M | 0,3 m |
| 0,5M | 0,5 m |
| 1M | 1 m |
| 1,5M | 1,5 m |
| 2M | 2 m |
| 2.5M | 2,5 m |
| 3M | 3 m |
| 5M | 5 m |
| 10M | 10 m |
| 15M | 15 m |
| 20M | 20 m |
| (7) | |
| X | sin |
| BK | Negro |
| GY | Gris |
| OG | Naranja |
| WH | Blanco |
| (8) | |
| X | - |
| 1 | PVC |
| 2 | PUR |
| 3 | goma |
| 4 | Silicona |
| 5 | PTFE |
| (9) | |
| X | Neutro |
| 1LP | 1x LED - PNP |
| 2LP | 2x LED - PNP |
| 3LP | 3x LED - PNP |
| (10) | |
| X | sin |
| A | Codificación A |
| B | Codificación B |
| (11) | |
| 1 | sin |
| 2 | UL |
| 3 | CSA |
| 4 | USA/CAN |
| (12) | |
| 69 | IP69K |
| (13) | |
| VA | Material rosca / tuerca moleteada acero inoxidable (VA) |
| (14) | |
| 075 | 0,75 mm² Sección del cable |
- 5,0 m
- Cable de salida
- 8-polos
Detalles de Pedidos
| Descripción del tipo de producto |
A-K8P-M12-S-G-5M-GY-1-X-A-4 |
| Número de artículo (Nº artículo) |
103011412 |
| EAN (European Article Number) |
4030661477480 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
| Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-06-03-11 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Aprobaciones - Normas
|
cULus |
Propiedades Globales
| Normas |
EN IEC 61076-2-101 |
| Peso bruto |
296 g |
Datos generales - Características
| Sin halógenos |
Sí |
| Apto para cadenas de arrastre |
Sí |
| Cantidad de conductores de cable |
8 |
Datos mecánicos
| Torque, máxima |
1 Nm |
Datos mecánicos - Conexionado
| Longitud del cable |
5 m |
| Cantidad de conductores de cable |
8 |
| Sección |
0,25 mm2 |
| Diámetro del cable |
6,2 mm |
| Radio de flexión (fijo) |
5 Ø Cable |
| Radio de flexión (movido) |
10 Ø Cable |
| Color de la cubierta de cable |
Gris |
| Material de la cubierta del cable |
PVC |
Datos mecánicos - Conector lado A
| Conector |
Female connector, M12 |
| Forma de construcción |
recto |
| Codificación del conector |
A |
| Enclavamiento del conector |
Bloqueo de rosca |
| Material del prensaestopa |
Metal, CuZn, niquelado |
| Material del cuerpo de la manilla |
Plástico, TPU |
| Color del cuerpo de la manilla |
Negro |
Condiciones ambientales
| Protección |
IP65 IP67 IP69 |
| Temperatura ambiente (conector) |
-30 ... +90 °C |
| Temperatura ambiente (fija) |
-25 ... +80 °C |
| Temperatura ambiente (movido) |
+0 ... +80 °C |
Datos eléctricos
| Corriente continua térmica |
2 A |
| Tensión nominal operativa |
30 VAC |
| Tensión nominal operativa |
30 VDC |
| Corriente nominal operativa |
2.000 mA |
Asignación de contactos
| PIN 1 |
Blanco |
| PIN 2 |
Marrón |
| PIN 3 |
Verde |
| PIN 4 |
Amarillo |
| PIN 5 |
Gris |
| PIN 6 |
Rosa |
| PIN 7 |
Azul |
| PIN 8 |
Rojo |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Certificado UL
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Esquema de contactos
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 12/12/2025 18:43