ACC-NRS-M5X29-FHS-2PCS
Número de artículo:
103040844
ACC-NRS-M5X29-FHS-2PCS
Número de artículo:
103040844
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
ACC-NRS-M5X29-FHS-2PCS |
Número de artículo (Nº artículo) |
103040844 |
EAN (European Article Number) |
4030661555706 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propiedades Globales
Material |
Metal cincado |
Peso bruto |
10 g |
Datos mecánicos
Ejecución de los tornillos de fijación |
M5X29 |
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Type of the screw head |
Flat head screw with one-way slot |
Property class |
8.8 |
Incluido en el suministro
Material de montaje incluido en el suministro |
2x Safety screws |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/4/2024 15:23