schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M5X29-FHS-2PCS

Artikelnummer: 103040844

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACC-NRS-M5X29-FHS-2PCS

Artikelnummer (bestelnummer)

103040844

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661555706

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Algemene gegevens

Materiaal

verzinkt metaal

Brutogewicht

10 g

Mechanische gegevens

Uitvoering van de bevestigingsschroeven

M5X29

Note (Type of the fixing screws)

The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.

Type of the screw head

Flat head screw with one-way slot

Property class

8.8

Leveringsomvang

Omvang van de levering van het montagemateriaal

2x Safety screws


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 25/04/2025 06:14