schmersal_s_icon.png

ACTUADOR AZ 17/170-B1

Número de artículo: 101122893

Descargas

ePLAN Datos
SISTEMA Datos
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes
  • Actuador recto
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes

Detalles de Pedidos

Código ACE Schmersal

188389

Descripción del tipo de producto

ACTUADOR AZ 17/170-B1

Número de artículo (Nº artículo)

101122893

EAN (European Article Number)

4030661104393

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propiedades Globales

Material de la actuador

Acero inoxidable

Peso bruto

14 g

Datos mecánicos

Radio de actuación, mínima

140 mm

Actuador

recto

rígido

Incluido en el suministro

Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Nota

Nota (en general)

Oś zawiasu powinna znajdować się 10 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie

minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 140 mm

minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 200 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 30/5/2025 17:15