ACTUADOR AZ 17/170-B11
ACTUADOR AZ 17/170-B11
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
ACTUADOR AZ 17/170-B11 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101139788 |
EAN (European Article Number) |
4030661282268 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propiedades Globales
Material de la actuador |
Acero inoxidable |
Peso bruto |
28 g |
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima |
140 mm |
Actuador |
recto |
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Nota
Nota (en general) |
minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 140 mm minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 200 mm Oś zawiasu powinna znajdować się 37,5 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ID: kaz17f12
| 5,0 MB | .tif | 96.9 x 180.4 mm - 969 x 1804 px - 254 dpi
| 587,0 kB | .jpg | 352.778 x 564.092 mm - 1000 x 1599 px - 72 dpi
| 50,7 kB | .png | 74.083 x 118.181 mm - 210 x 335 px - 72 dpi
| 30,7 kB | .jpg | 77.258 x 123.472 mm - 219 x 350 px - 72 dpi
| 51,1 kB | .jpg | 227.542 x 423.333 mm - 645 x 1200 px - 72 dpi
| 22,6 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
Dibujo dimensional Actuador
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/9/2025 22:14