schmersal_s_icon.png

ACTUADOR AZ 17/170-B5

Número de artículo: 101122895

Descargas

ePLAN Datos
SISTEMA Datos
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes

Detalles de Pedidos

Código ACE Schmersal

188390

Descripción del tipo de producto

ACTUADOR AZ 17/170-B5

Número de artículo (Nº artículo)

101122895

EAN (European Article Number)

4030661104409

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propiedades Globales

Material de la actuador

Acero inoxidable (V2A)

Peso bruto

20 g

Datos mecánicos

Radio de actuación, mínima

140 mm

Actuador

acodado

Nota

Nota (en general)

minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 140 mm

minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 200 mm

Oś zawiasu powinna znajdować się 13 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 1/6/2025 03:41