schmersal_s_icon.png

ACTUADOR AZM 161-B1

Número de artículo: 101145117

Descargas

ePLAN Datos
SISTEMA Datos
  • Actuador recto
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes

Detalles de Pedidos

Código ACE Schmersal

194085

Descripción del tipo de producto

ACTUADOR AZM 161-B1

Número de artículo (Nº artículo)

101145117

EAN (European Article Number)

4030661283920

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propiedades Globales

Nivel de codificación según EN ISO 14119

baja

Material de la actuador

Acero inoxidable

Peso bruto

28 g

Datos mecánicos

Actuador

recto

Incluido en el suministro

Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Nota

Nota (en general)

minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 150 mm

minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 180 mm

Oś zawiasu powinna znajdować się 5 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 1/6/2025 00:51