ACTUADOR AZM 170-B6

Número de artículo: 101123391

Descargas

ePLAN Datos
SISTEMA Datos
  • Particularmente adecuado para puertas pivotantes
  • La dirección de accionamiento puede seleccionarse mediante la forma de inserción.

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

ACTUADOR AZM 170-B6

Número de artículo (Nº artículo)

101123391

EAN (European Article Number)

4030661104416

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propiedades Globales

Material de la actuador

Acero inoxidable

Peso bruto

23 g

Datos mecánicos

Radio de actuación, mínima

50 mm

Actuador

flexible

Nota

Nota (en general)

Oś zawiasu powinna znajdować się 11 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie

Promień prowadzenia regulowany, minimum 50 mm, przy pomocy klucza sześciokątnego 2 mm (a i b)

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 13/5/2024 22:46