schmersal_s_icon.png

ASSG-2M-PB-RRSS

Número de artículo: 103001351

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
  • 2 Interfaz AS maestro integrado
  • Gateway de bus de campo: PROFIBUS DP con PROFIsafe
  • Monitor de seguridad opcional para 2 circuitos AS-i, 256 dispositivos de seguridad
  • 2 veces decoplamiento de fuentes de alimentación AS-i con 2 x 4 A integrado; 1 fuentes de alimentación para 2 circuitos AS-i posible
  • interfaz diagnostico: Ethernet RJ-45; Web-Server integrado
  • controla hasta 64 circuitos de habilitación,
    - 2 habilitaciones con contactos de relé 30 V / 3 A AC/DC integrado
    - 2 habilitaciones con salida semiconductor 30 V / 0,5 A DC integrado

Detalles de Pedidos

Nota (disponibilidad)

No más disponible!

Descripción del tipo de producto

ASSG-2M-PB-RRSS

Número de artículo (Nº artículo)

103001351

EAN (European Article Number)

4030661425467

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Aprobaciones - Normas

Certificados

cULus

Propiedades Globales

Material de la caja

Metal

Peso bruto

975 g

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 17/5/2025 02:36