AZ 17/170ZI-B1

AZ 17/170ZI-B1

  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Larga vida
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes
  • pequeñas dimensiones
  • Código individual
  • Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
  • Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • Insensible a la suciedad
  • Retén de ranura incluido
  • 8 planos distintos de accionamiento
Descripción del tipo de producto:

AZ 17-(1)Z(2)I-(3)-(4)-(5)


(1)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)

(2)
sinFuerza de retención 5 N
RFuerza de retención 30 N

(3)
sinPrensaestopas M16
STConector M12

(4)
B1Actuador B1
B5Actuador B5
B6LActuador B6L
B6RActuador B6R

(5)
1637Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Fuerza de retención

Cantidad de contactos de seguridad

Certificados

AZ 17-02ZI B1

Número de artículo 101121963

Safety switch with separate actuator

AZ 17-02ZI-ST B1

Número de artículo 101144078

Safety switch with separate actuator

AZ 17-02ZRI B1

Número de artículo 101136308

Safety switch with separate actuator

AZ 17-02ZRI-ST B1

Número de artículo 101144080

Safety switch with separate actuator

AZ 17-11ZI B1

Número de artículo 101121962

Safety switch with separate actuator

AZ 17-11ZI-ST B1

Número de artículo 101144076

Safety switch with separate actuator

AZ 17-11ZRI B1

Número de artículo 101136304

Safety switch with separate actuator

AZ 17-11ZRI-ST B1

Número de artículo 101144077

Safety switch with separate actuator