Archivo
AZ 200
- Caja de termoplástico
- Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
- Circuito en Serie auto controlados
- 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
- La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 3 mm horizontalmente.
- Diagnosis inteligente
Descripción del tipo de producto: AZ 200(1)-T-(2) |
(1) | |
SK | Conexionado por tornillos |
CC | Conexión por tensión de muelle |
ST1 | conector M23 x 1, (8+1)-polos |
ST2 | Conector M12 x 1, 8-polos |
(2) | |
1P2P | 1 salida de diagnóstico y 2 salidas de seguridad, tipo P |
SD2P | salida de diagnóstico en serie y 2 salidas de seguridad, tipo P |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
Archivo
Archivo
Archivo
Archivo