AZM 190-02/10RKN 230 VAC-M20
AZM 190-02/10RKN 230 VAC-M20
- Caja de termoplástico
- Larga vida
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Cabezal de accionamiento con 4 posiciones a 90º
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Cámara de conexiones
- Diseño estrecho, particularmente adecuado para puertas pivotantes, perfiles en Aluminio, y Rejas.
- Mecanismo de cierre para evitar la entrada de suciedad
- Terminales a tornillo
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AZM 190-02/10RKN 230 VAC-M20 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101155679 |
EAN (European Article Number) |
4030661337012 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Propiedades Globales
Normas |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Nivel de codificación según EN ISO 14119 |
baja |
Principio activo |
electro-mecánico |
Material de la caja |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Peso bruto |
585 g |
Datos generales - Características
Nº de direcciones de actuación |
4 |
Cantidad de prensa-estopas |
2 |
Certificación de seguridad
Normas |
EN ISO 13849-1 |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
c |
Categoría |
1 |
B10D contacto (NC) |
2.000.000 Maniobras |
Indicación |
Electrical life on request. |
B10D Contacto normalmente abierto (NO) |
1.000.000 Maniobras |
Indicación |
at 10% Ie and ohmic load |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Exclusión de errores
Notas importantes: |
Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación. |
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
d |
Categoría |
3 |
Indicación |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Función de enclavamiento
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
e |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 14119 |
1.950 N |
Fuerza de bloqueo Fmax, máxima |
2.550 N |
Fuerza de retención |
20 N |
Fuerza de apertura forzada, mínima |
20 N |
Velocidad de accionamiento, máxima |
0,3 m/s |
Montaje |
Tornillos |
Ejecución de los tornillos de fijación |
2x M5 |
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables |
2 x M20 x 1,5 |
Conexión conector |
Conexionado por tornillos |
Sección del cable, mínima |
0,5 mm² |
Sección del cable, máxima |
1,5 mm² |
Indicación |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
41 mm |
Anchura del sensor |
52 mm |
Altura del sensor |
178 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 IP67 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +55 °C |
Nota (humedad relativa) |
sin condensación sin escarcha |
Grado de protección. |
II |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui |
250 VAC |
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp |
4 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
4 A |
Tensión nominal de alimentación |
230 VAC |
Corriente de cortocircuito |
1.000 A |
Consumo de potencia eléctrica, máxima |
8,5 W |
Principio de conmutación |
Acción lenta, ruptura positiva contacto NC |
Frecuencia máxima de conmutación |
1.200 /h |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Datos eléctricos - Control del solenoide IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Datos eléctricos - Contactos de seguridad
Tensión, categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Corriente, categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Tensión, categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-13 |
4 A |
Datos eléctricos - Contactos auxiliares
Tensión, categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Corriente, categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Tensión, categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Corriente, categoría de utilización DC-13 |
4 A |
Otros datos
Nota (aplicaciones) |
Resguardo de seguridad, corredera Resguardo de seguridad, desmontable Resguardo de seguridad, pivotante |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Actuator must be ordered separately. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/9/2025 15:15