AS-i AZM 201
- Caja de termoplástico
- Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Doble aislamiento
- Larga vida
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Dispositivo de bloqueo de seguridad con interface AS-i Safety integrada
- Codificación universal, de aprendizaje múltiple o individual mediante tecnología RFID
- Variante I con nivel de codificación ALTO según ISO 14119
Descripción del tipo de producto: AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P |
(1) | |
Z | Dispositivo de bloqueo monitorizado |
B | Actuador monitorizado |
BZ | Monitorización combinado de actuador y bloqueo por solenoide |
(2) | |
sin | Codificación estándar |
I1 | Codificación individual |
I2 | Codificación individual, reprogramable |
(3) | |
sin | Principio de desbloqueo por tensión |
A | Principio de bloqueo por tensión |
P | |
P | Alimentación del solenoide con 24 VDC (AUX) |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
mMnitorización del actuador
Principio de bloqueo por tensión
Principio de desbloqueo por tensión
Componentes del sistema
Actuador
AZ/AZM201-B30-RTAG1P1
- para puertas con bisagra a la derecha
- con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
- Actuado para resguardos con bisagra
- Operación simple y intuitiva
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
- No se requiere manillas adicionales
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
AZ/AZM201-B30-LTAG1P1-SZ
- para puertas con bisagra a la izquierda
- con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
- con pieza de bloqueo integrada
- Actuado para resguardos con bisagra
- Operación simple y intuitiva
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
- No se requiere manillas adicionales
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
AZ/AZM201-B1-RT
- para puertas con bisagra a la derecha
- Actuador con resorte de retorno
- Actuador para resguardos correderas
- Puede tolerar hasta 5 mm máx de sobre-recorrido
AZ/AZM201-B30-LTAG1
- para puertas con bisagra a la izquierda
- con Manivela
- Actuado para resguardos con bisagra
- Operación simple y intuitiva
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
- No se requiere manillas adicionales
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
AZ/AZM201-B30-LTAG1P30
- para puertas con bisagra a la izquierda
- con Manivela
- Actuado para resguardos con bisagra
- Operación simple y intuitiva
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
- No se requiere manillas adicionales
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
AZ/AZM201-B30-RTAG1P20-SZ
- con pieza de bloqueo integrada
- No se requiere manillas adicionales
- para puertas con bisagra a la derecha
- Operación simple y intuitiva
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
- Actuado para resguardos con bisagra
- con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
AZ/AZM201-B30-RTAG1P31
- para puertas con bisagra a la derecha
- con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
- Actuado para resguardos con bisagra
- Operación simple y intuitiva
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
- No se requiere manillas adicionales
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
- para puertas con bisagra a la izquierda
- con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
- con pieza de bloqueo integrada
- Actuado para resguardos con bisagra
- Operación simple y intuitiva
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
- No se requiere manillas adicionales
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
AZ/AZM201-B1-RTP0
- para puertas con bisagra a la derecha
- con Dispositivo de desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
- Actuador con resorte de retorno
- Actuador para resguardos correderas
- Puede tolerar hasta 5 mm máx de sobre-recorrido
AZ/AZM201-B30-RTAG1
- para puertas con bisagra a la derecha
- con Manivela
- Actuado para resguardos con bisagra
- Operación simple y intuitiva
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
- No se requiere manillas adicionales
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
AZ/AZM201-B1-LTP0
- para puertas con bisagra a la izquierda
- con Dispositivo de desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
- Actuador con resorte de retorno
- Actuador para resguardos correderas
- Puede tolerar hasta 5 mm máx de sobre-recorrido
AZ/AZM201-B30-RTAG1P30
- para puertas con bisagra a la derecha
- con Manivela
- Actuado para resguardos con bisagra
- Operación simple y intuitiva
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
- No se requiere manillas adicionales
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
AZ/AZM201-B30-LTAG1P20-SZ
- con pieza de bloqueo integrada
- No se requiere manillas adicionales
- para puertas con bisagra a la izquierda
- Operación simple y intuitiva
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
- Actuado para resguardos con bisagra
- con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
AZ/AZM201-B30-RTAG1P1-SZ
- para puertas con bisagra a la derecha
- con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
- con pieza de bloqueo integrada
- Actuado para resguardos con bisagra
- Operación simple y intuitiva
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
- No se requiere manillas adicionales
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31
- para puertas con bisagra a la izquierda
- con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
- Actuado para resguardos con bisagra
- Operación simple y intuitiva
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
- No se requiere manillas adicionales
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
AZ/AZM201-B30-LTAG1P1
- para puertas con bisagra a la izquierda
- con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
- Actuado para resguardos con bisagra
- Operación simple y intuitiva
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
- No se requiere manillas adicionales
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
AZ/AZM201-B30-RTAG1P31-SZ
- para puertas con bisagra a la derecha
- con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
- con pieza de bloqueo integrada
- Actuado para resguardos con bisagra
- Operación simple y intuitiva
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
- No se requiere manillas adicionales
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
Accesorios
GRUPOS DE MONTAJE COMPLETO MP BDF 200
- Grupo de montaje para una instalación rápida y fácil
- Metal, recubierta de polvo
- Adecuado para puertas con bisagras a la derecha y a la izquierda
RF-AZM200/201-T
- Ampliación posterior de las funciones del dispositivo de seguridad de bloqueo por solenoide AZM200 / AZM201
- Kit para el retro-equipamiento de desbloqueo de escape
GRUPO DE MONTAJE AZ/AZM200
- Grupo de montaje para una instalación rápida y fácil
- Metal, recubierta de polvo
PIEZA DE BLOQUEO SZ 200-1
- Etiqueta de cierre #1# con agujeros circulares
- Adecuado para ser montado al interior o al exterior de la zona peligrosa
- Para evitar el cierre inadvertido, por ejemplo durante mantenimiento
- Para Plantas complejas
- Previene la actuación del interruptor
PLACA DE MONTAJE MP AZ/AZM200-P1
- Grupo de montaje para una instalación rápida y fácil
- Metal, recubierta de polvo
- Adecuado para puertas con bisagras a la derecha y a la izquierda
RF-AZM200/201-N
- Kit para el retro-equipamiento de desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
- Ampliación posterior de las funciones del dispositivo de seguridad de bloqueo por solenoide AZM200 / AZM201
- Posibilidad de precintaje opcional
PLACA DE MONTAJE MP AZ/AZM200-B30
- Grupo de montaje para una instalación rápida y fácil
- Metal, recubierta de polvo
- Adecuado para puertas con bisagras a la derecha y a la izquierda
PLACA DE MONTAJE MP AZ/AZM200-P20
- Grupo de montaje para una instalación rápida y fácil
- Metal, recubierta de polvo
- Adecuado para puertas con bisagras a la derecha y a la izquierda
PIEZA DE BLOQUEO SZ 200
- Etiqueta de cierre #1# con agujeros circulares
- Adecuado para ser montado al interior o al exterior de la zona peligrosa
- Para evitar el cierre inadvertido, por ejemplo durante mantenimiento
- Para Plantas complejas
- Previene la actuación del interruptor