AZ/AZM201-B30-LTAG1P20-SZ
AZ/AZM201-B30-LTAG1P20-SZ
Descripción del tipo de producto: AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5) |
(1) | |
L | Bisagra de la puerta en el lado izquierda |
R | Bisagra de la puerta en el lado derecho |
(2) | |
A | para el montaje exterior |
I | para el montaje interior |
(3) | |
G1 | con maneta |
G2 | con pomo giratorio |
(4) | |
P1 | con desbloqueo de emergencia (anti-pánico) |
P20 | con desbloqueo de emergencia (anti-pánico) metálico (sólo posible para el montaje exterior) |
P25 | con desbloqueo de emergencia (anti-pánico) maneta embutida (sólo posible para el montaje exterior) |
P30/P31 | con barras de bloqueo (sólo posible para el montaje exterior) |
(5) | |
sin | sin pieza de bloqueo |
SZ | con pieza de bloqueo (sólo posible para el montaje exterior) |
- con pieza de bloqueo integrada
- No se requiere manillas adicionales
- para puertas con bisagra a la izquierda
- Operación simple y intuitiva
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
- Actuado para resguardos con bisagra
- con maneta de puerta y maneta de desbloqueo de escape
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
AZ/AZM201-B30-LTAG1P20-SZ |
Número de artículo (Nº artículo) |
103026322 |
EAN (European Article Number) |
4030661515809 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Aprobaciones - Normas
Nota |
Certificación en combinación con AZ/AZM 201 |
Propiedades Globales
Material de la caja |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Material de la actuador |
Fundición inyectada de cinc |
Material del mando |
Aluminio, protección de plástico |
Material del desbloqueo de escape |
Metal, recubierto de plástico |
Peso bruto |
1.197 g |
Datos generales - Características
Dispositivo de desbloqueo de escape |
Sí |
Pieza de bloqueo integrado |
Sí |
Datos mecánicos
Manilla |
Manilla |
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Bisagra de la puerta |
A la izquierda |
Fuerza de bloqueo según EN ISO 14119 |
2.000 N |
Fuerza de bloqueo, máxima |
2.600 N |
Actuador montado |
Exterior |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador |
94 mm |
Anchura del actuador |
115 mm |
Alta del actuador |
115 mm |
Longitud de desbloqueo de escape |
60 mm |
Anchura de desbloqueo de escape |
115 mm |
Altura de desbloqueo de escape |
115 mm |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 6/5/2025 20:10